V5 Rockstar®

V5 Rockstar<sup>®</sup>

HDC Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-106 Var.5 in Metall

10 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    1077300000
    Ausführung
    Stecker RJ45 werkzeuglos, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1271250000
    Ausführung
    Stecker RJ45 werkzeuglos, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1963700000
    Ausführung
    Flansch RJ45, IP67, Variante 5, IDC, PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1963530000
    Ausführung
    Leergehäuse, Flanschgehäuse, Variante 5 gemäß IEC 61076-3-106, IP67
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • IE-BS-V05M-RJ45-C
    always available

    Art.-Nr.
    1963510000
    Ausführung
    Flansch RJ45, IP67, Variante 5, RJ45/RJ45-Kupplung, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1963460000
    Ausführung
    Flansch RJ45, IP67, Variante 5, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1962540000
    Ausführung
    Leergehäuse, Steckergehäuse, Variante 5 gemäß IEC 61076-3-106, IP67
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1963110000
    Ausführung
    Stecker RJ45 Crimp, Variante 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • IE-PS-V05M-RJ45-FH
    always available

    Art.-Nr.
    1963200000
    Ausführung
    Stecker RJ45 werkzeuglos, Variante 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1993540000
    Ausführung
    Ersatz-Einsatzträger, Variante 5 gemäß IEC 61076-3-106
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück