Eigenschaften
Ausführung | SAK-Reihe, Abdeckplatte, gelb, 63.5 mm |
Best.-Nr. | 0656400000 |
Typ | AD 4 SAK35N EN |
GTIN (EAN) | 4008190525859 |
VPE | 10 Stück |
Lieferstatus | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar. |
Lieferbar bis | 04.04.2023 |
1 mm | |
Tiefe (inch) | 0,039 inch |
Höhe | 37 mm |
Höhe (inch) | 1,457 inch |
Breite | 63,5 mm |
Breite (inch) | 2,5 inch |
Nettogewicht | 2,5 g |
Lagertemperatur | -25 °C...55 °C |
Werkstoff | PVC |
Farbe | gelb |
Ausführung | Abschluss- und Zwischenplatte |
Einbauhinweis | Direktmontage |
Einbauhinweis | Direktmontage |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.0656400000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=0656400000&norm=0) |
Anwenderdokumentation | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002848 |
ETIM 7.0 | EC002848 |
ETIM 8.0 | EC002848 |
ETIM 9.0 | EC002848 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |
ROHS | Konform |