Baureihe MixMate - die Leistungsfähigen

Baureihe MixMate - die Leistungsfähigen

Die MixMate Serie kennzeichnet sich dadurch, das in einem Steckverbinder die gleichzeitige Übertragung von hohen Bemessungströmen und – spannungen aber auch Signale ermöglicht wird.
Neben der Crimpanschlusstechnik mit den Crimpkontakten der HX- , HE- und HD – Serie sind auch die Schraubanschlusstechnik sowie die Axialschraubtechnik zur Leiterbefestigung realisiert worden.

Axialschraubanschluss TOP-Anschlusstechnik Crimpanschluss Schraubanschluss

20 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    1023210000
    Ausführung
    HDC - Einsatz, Buchse, 830 V, 80 A, Polzahl: 4, Schraubanschluss, Baugröße: 6
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1023250000
    Ausführung
    HDC - Einsatz, Buchse, 400 V, 80 A, Polzahl: 12, Schraubanschluss, Baugröße: 8
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1023320000
    Ausführung
    HDC - Einsatz, Stift, 690 V, 40 A, Polzahl: 42, Crimpanschluss, Baugröße: 6
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1023340000
    Ausführung
    HDC - Einsatz, Stift, 690 V, 40 A, Polzahl: 14, Crimpanschluss, Baugröße: 6
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1023290000
    Ausführung
    HDC - Einsatz, Stift, 400 V, 16 A, Polzahl: 32, Crimpanschluss, Baugröße: 4
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1023230000
    Ausführung
    HDC - Einsatz, Buchse, 830 V, 80 A, Polzahl: 6, Schraubanschluss, Baugröße: 6
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1023360000
    Ausführung
    HDC - Einsatz, Stift, 690 V, 110 A, Polzahl: 8, Axialschraubanschluss, Baugröße: 8
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1023330000
    Ausführung
    HDC - Einsatz, Buchse, 690 V, 40 A, Polzahl: 14, Crimpanschluss, Baugröße: 6
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1023270000
    Ausführung
    HDC - Einsatz, Buchse, 400 V, 16 A, Polzahl: 32, Crimpanschluss, Baugröße: 4
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1023260000
    Ausführung
    HDC - Einsatz, Stift, 400 V, 80 A, Polzahl: 12, Schraubanschluss, Baugröße: 8
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1023240000
    Ausführung
    HDC - Einsatz, Stift, 830 V, 80 A, Polzahl: 6, Schraubanschluss, Baugröße: 6
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1023310000
    Ausführung
    HDC - Einsatz, Buchse, 690 V, 40 A, Polzahl: 42, Crimpanschluss, Baugröße: 6
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1023350000
    Ausführung
    HDC - Einsatz, Buchse, 690 V, 110 A, Polzahl: 8, Axialschraubanschluss, Baugröße: 8
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1023220000
    Ausführung
    HDC - Einsatz, Stift, 830 V, 80 A, Polzahl: 4, Schraubanschluss, Baugröße: 6
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1790010000
    Ausführung
    HDC - Einsatz, Buchse, 630 V, 48 A, Polzahl: 18, Axialschraubanschluss, Baugröße: 6
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1789980000
    Ausführung
    HDC - Einsatz, Buchse, 1000 V, 40 A, Polzahl: 4, Axialschraubanschluss, Baugröße: 3
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1790000000
    Ausführung
    HDC - Einsatz, Stift, 690 V, 48 A, Polzahl: 18, Axialschraubanschluss, Baugröße: 6
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1789990000
    Ausführung
    HDC - Einsatz, Stift, 1000 V, 40 A, Polzahl: 4, Axialschraubanschluss, Baugröße: 3
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1790030000
    Ausführung
    HDC - Einsatz, Stift, 690 V, 100 A, Polzahl: 12, Axialschraubanschluss, Baugröße: 8
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1790020000
    Ausführung
    HDC - Einsatz, Buchse, 690 V, 100 A, Polzahl: 12, Axialschraubanschluss, Baugröße: 8
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück