Crimpkontakte

Crimpkontakte

Das Crimpen ist eine elektrisch und mechanisch sichere und zuverlässige Verbindung zwischen Leiter und Kontakt. Eine ideale Crimp-Verbindung ist gasdicht und korrosionsfest.

  • 1(current)
  • 2
28 Artikel gefunden
  • HDC MHP100 M 16
    always available

    Art.-Nr.
    1435760000
    Ausführung
    Stift, Silber, 16 mm²
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • HDC MHP100 F 16
    always available

    Art.-Nr.
    1435810000
    Ausführung
    Buchse, Silber, 16 mm²
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1435790000
    Ausführung
    Buchse, Silber, 10 mm²
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1435750000
    Ausführung
    Stift, Silber, 10 mm²
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1435780000
    Ausführung
    Stift, Silber, 35 mm²
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • HDC MHP100 F 25
    always available

    Art.-Nr.
    1435820000
    Ausführung
    Buchse, Silber, 25 mm²
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1435830000
    Ausführung
    Buchse, Silber, 35 mm²
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • HDC MHP100 M 25
    always available

    Art.-Nr.
    1435770000
    Ausführung
    Stift, Silber, 25 mm²
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    2514830000
    Ausführung
    Buchse, Silber, 35 mm²
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    2514890000
    Ausführung
    Stift, Silber, 70 mm²
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    2514850000
    Ausführung
    Buchse, Silber, 70 mm²
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    2514860000
    Ausführung
    Stift, Silber, 25 mm²
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    2514880000
    Ausführung
    Stift, Silber, 50 mm²
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    2514820000
    Ausführung
    Buchse, Silber, 25 mm²
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    2514840000
    Ausführung
    Buchse, Silber, 50 mm²
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    2514870000
    Ausführung
    Stift, Silber, 35 mm²
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    2668280000
    Ausführung
    Stift, Silber
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    2668220000
    Ausführung
    Buchse, Silber, 16 - 16 mm²
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    2668200000
    Ausführung
    Buchse, Silber, 10 - 10 mm²
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    2668360000
    Ausführung
    Stift, Silber
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
    • 1(current)
    • 2