Crimpwerkzeuge

Crimpwerkzeuge

Weidmüller bietet eine Vielzahl von Crimpwerkzeugen, Kontaktlösewerkzeugen und LWL-Bearbeitungswerkzeugen an.

7 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    9205430000
    Ausführung
    Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.14mm², 6mm², 4-Indent-Crimp
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    9013550000
    Ausführung
    Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 14AWG, 12AWG, FoderBcrimp
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    9018480000
    Ausführung
    Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 4mm², 10mm², W-Crimp
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    9205440000
    Ausführung
    Crimpwerkzeug für Kontakte, 1.5mm², 10mm², 4-Indent-Crimp
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    9013560000
    Ausführung
    Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 26AWG, 16AWG, FoderBcrimp
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    9010950000
    Ausführung
    Crimpwerkzeug für Kontakte, 1mm², 1mm², FoderBcrimp
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • CTX CM 1.6/2.5
    always available

    Art.-Nr.
    9018490000
    Ausführung
    Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.14mm², 4mm², W-Crimp
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück