Eigenschaften
Ausführung | Einbaustecker, M16, Montagegewinde: M 18, Polzahl: 4, Litzen-/Kabellänge: |
Best.-Nr. | 1326720000 |
Typ | SAIE-M16B-4-L |
GTIN (EAN) | 4050118130775 |
VPE | 20 Stück |
Nettogewicht | 11 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |
Codierung | keine |
Polzahl | 4 |
Schirmanschluss | Nein |
Nennspannung | 250 V |
Nennstrom | 6 A |
Schutzart | IP40 |
Kontaktoberfläche | Ag (Silber) |
Gehäusebasismaterial |
Zinkdruckguss
vernickelt |
Anschlussgewinde | M16 |
Montagegewinde | M 18 |
Polzahl | 4 |
Gehäusebasismaterial |
Zinkdruckguss
vernickelt |
Anschlussgewinde | M16 |
Kontaktoberfläche | Ag (Silber) |
Schutzart | IP40 |
Bildüberschrift-05 | Polbild |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschüren |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC003568 |
ETIM 8.0 | EC003568 |
ETIM 9.0 | EC003568 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-10 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-10 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-10 |
ROHS | Konform |