Eigenschaften
Ausführung | Einbaustecker, M12, Montagegewinde: M 16, Polzahl: 5, Litzen-/Kabellänge: |
Best.-Nr. | 2530810000 |
Typ | M12 L-CODED CON MALE 180° |
GTIN (EAN) | 4050118540932 |
VPE | 60 Stück |
Nettogewicht | 1,733 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |
Codierung | L-coded |
Polzahl | 5 |
Nennspannung | 63 V |
Nennstrom | 16 A |
Nennstrom | 16 A |
Schutzart |
IP67
Vollständig montiert |
Kontaktoberfläche | Gold über Nickel |
Gehäusebasismaterial | PA |
Anschlussgewinde | M12 |
Anzugsdrehmoment | M12: 0,8 - 1,2 Nm |
Montagegewinde | M 16 |
Verschmutzungsgrad | 3 (2 innerhalb des abgedichteten Bereiches) |
Steckzyklen | 500 |
Kontaktmaterial | Cu-leg |
Polzahl | 5 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Gehäusebasismaterial | PA |
Anschlussgewinde | M12 |
Kontaktmaterial | Cu-leg |
Kontaktoberfläche | Gold über Nickel |
Schutzart |
IP67
Vollständig montiert |
Steckzyklen | 500 |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249214) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2530810000) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000438 |
ETIM 7.0 | EC003557 |
ETIM 8.0 | EC003557 |
ETIM 9.0 | EC003557 |
ECLASS 9.1 | 27-44-02-05 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-23 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-23 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-23 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-23 |
ROHS | Konform |