SAI GHDE 4M12 2S2B   Art.-Nr. 1246570000

Bitte beachten Sie, dass hier keine möglichen Rabatte oder Zusatzkosten enthalten sind. Die endgültigen Zahlungsbeträge können Sie im Warenkorb einsehen.

SAI GHDE 4M12 2S2B

Eigenschaften

Typ SAI GHDE 4M12 2S2B  
Best.-Nr. 1246570000  
GTIN (EAN) 4050118034776  
VPE 25 ST  
Nettogewicht 61.6 g  
Betriebstemperatur, max. 90 °C  
Betriebstemperatur, min. -20 °C  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
Gehäusebasismaterial PBT  
PC  
Geschirmt Nein  
Schutzart IP67  
Broschüre/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/39480)  
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)  
ETIM 6.0 EC000437  
ETIM 7.0 EC000437  
eClass 9.0 27-44-02-02  
eClass 9.1 27-44-02-02  
eClass 10.0 27-44-02-02  
Zulassungen ![EAC](/picture/EAC.gif)  
ROHS Konform