JACKPAC® IP68

JACKPAC® IP68

Weidmüller gehört heute zu den weltweit führenden Steckverbinderanbietern in der Branche. Ein wichtiger Stützpfeiler in dieser Produktfamilie sind hierbei die Rundsteckverbinder, die bei Weidmüller unter dem Familiennamen SAI zusammengefasst sind. Bei der Entwicklung von SAI-Produkten haben sich Weidmüller Ingenieure immer auf die Realisierung von rationellen und kostengünstigen Installationskonzepten konzentriert und ausgereifte Produkte – oft in Kooperationen mit großen Anwendern – auf den Markt gebracht, die in Funktionalität und Qualität Standards setzen – und das weltweit. Ein Beispiel ist die Jackpac® Familie. Diese Module sind wasserdichte Signalwandler.

9 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    2465830000
    Ausführung
    JACKPAC, Optokoppler, Nennsteuerspannung: 18...24...30 V DC , Nennschaltspannung: 3...33 V DC
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    8836630000
    Ausführung
    JACKPAC, Impulsverlängerer, Anzahl Kontakte: 1, Schließer, Nennsteuerspannung: 18...24...30 V DC, Dauerstrom: 0,4 A, M12 Stecker / Buchse A-codiert
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    8771440000
    Ausführung
    JACKPAC, Impulsverlängerer, Anzahl Kontakte: 1, Schließer, Nennsteuerspannung: 18...24...30 V DC, Dauerstrom: 0,4 A, M12 Stecker / Buchse A-codiert
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    8771430000
    Ausführung
    JACKPAC, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %, Dauerstrom: 2 A, M12 Stecker / Buchse A-codiert
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    8794120000
    Ausführung
    JACKPAC, Relaiskoppler, Nennsteuerspannung: 18...24...30 V DC, Dauerstrom: 2 A, M12 Stecker / Buchse A-codiert
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    8805550000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, RJ45-Stecker
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    8852350000
    Ausführung
    JACKPAC, Pegelinverter, Nennsteuerspannung: 18...24...30 V DC , Nennschaltspannung: 18...30 V DC, Dauerstrom: 0,4 A, M12 Stecker / Buchse A-codiert
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    8771420000
    Ausführung
    JACKPAC, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %, Dauerstrom: 2 A, M12 Stecker / Buchse A-codiert
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    8857030000
    Ausführung
    JACKPAC, Pegelinverter, Nennsteuerspannung: 18...24...30 V DC , Nennschaltspannung: 18...30 V DC, Dauerstrom: 0,4 A, M12 Stecker / Buchse A-codiert
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück