Eigenschaften
Ausführung | Haubenversion, M8, 30 V, , LED: Ja, Initiator LED: Ja, Beschaltungstyp: |
Best.-Nr. | 1784680000 |
Typ | SAI-4-M 3P M8 |
GTIN (EAN) | 4032248191499 |
VPE | 1 Stück |
Lieferstatus | Abgekündigt |
Lieferbar bis | 30.09.2022 |
Produktalternative | [2818930000](~/p/2818930000) |
Tiefe | 107 mm |
Tiefe (inch) | 4,213 inch |
Höhe | 62,2 mm |
Höhe (inch) | 2,449 inch |
Breite | 48 mm |
Breite (inch) | 1,89 inch |
Nettogewicht | 220 g |
Betriebstemperatur | -20 - 80°C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497 |
Klemmbereich, min. | 0,08 mm² |
Klemmbereich, max. | 1 mm² |
Stauraum | Standard |
Verteilerabgang | Haubenversion |
Anschlussart PE | Schraubanschluss |
Nennspannung, min. | 10 V |
Nennspannung, max. | 30 V |
Prüfspannung | 1 kV |
max. Strombelastbarkeit pro Steckplatz | 2 A |
Summenstrom | 8 A |
Strom pro Signal | 2 A |
Isolationswiderstand | 109 Ω |
Schutzart | IP68 |
Polzahl | 3 |
Anzahl Kontaktbuchsen | 4 |
Anschlussgewinde | M8 |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Brandverhalten | V-0 |
LED | Ja |
Initiator LED | Ja |
LED Farbe für Betriebsfunktion | grün |
LED Farbe für E/A Funktion | gelb |
Material O-Ring | FKM |
Gehäusebasismaterial | PBT |
Verteilermaterial | Kunststoff |
Gehäusefarbe | schwarz (ähnlich RAL 9005) |
Gewindebuchsen | CuZn, vernickelt |
Kontaktmaterial | CuZn |
Kontaktoberfläche | vergoldet |
Kontaktträgermaterial | PBT (UL 94 V0) |
Polzahl | 3 |
Schleppkettentauglichkeit | Nein |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_104077) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1784680000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1784680000&norm=0) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschüren |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC003558 |
ETIM 9.0 | EC003558 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-08 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-11 |
Zulassungen | ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E92202 |
Zubehör
-
-
Art.-Nr.:1920000000VPE:1 Stück
Verschraubungswerkzeug für M8, M12-Leitungen und -Steckverbinder
-
Art.-Nr.:1856780000VPE:600 Stück
MultiFit, Klemmenmarkierung, 10 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 Festo, weiß
Leitungssätze, Patchkabel und KabelPatchkabel und Leitungen mit RJ45- und RundsteckverbindernZubehörSchutzkappenM8
WerkzeugeSchraubenSonstigeVerschraubungswerkzeug Screwty® Drehmoment
MarkiererKlemmenmarkiererMultiCardMultiFitMFFNeutral