Eigenschaften
Ausführung | Mit M23 Abgang, 19-polig, M8, 30 V, , LED: Ja, Initiator LED: Ja, Beschaltungstyp: |
Best.-Nr. | 1784660000 |
Typ | SAI-4-M23 4P M8 |
GTIN (EAN) | 4032248191475 |
VPE | 1 Stück |
Lieferstatus | Abgekündigt |
Lieferbar bis | 30.09.2022 |
100 mm | |
Tiefe (inch) | 3,937 inch |
Höhe | 31,3 mm |
Höhe (inch) | 1,232 inch |
Breite | 48 mm |
Breite (inch) | 1,89 inch |
Nettogewicht | 179 g |
Betriebstemperatur | -20 - 90°C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497 |
Abmantelisolierlänge | 100 mm |
Verschraubung | M 20 |
Verteilerabgang |
Mit M23 Abgang
19-polig |
Nennspannung, min. | 10 V |
Nennspannung, max. | 30 V |
Prüfspannung | 1 kV |
max. Strombelastbarkeit pro Steckplatz | 2 A |
Summenstrom | 8 A |
Strom pro Signal | 2 A |
Isolationswiderstand | 109 Ω |
Schutzart | IP68 |
Polzahl | 4 |
Anzahl Kontaktbuchsen | 4 |
Anschlussgewinde | M8 |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Brandverhalten | V-0 |
LED | Ja |
Initiator LED | Ja |
LED Farbe für Betriebsfunktion | grün |
LED Farbe für E/A Funktion | gelb |
Material O-Ring | FKM |
Gehäusebasismaterial | PBT |
Verteilermaterial | Kunststoff |
Gehäusefarbe | schwarz (ähnlich RAL 9005) |
Gewindebuchsen | CuZn, vernickelt |
Kontaktmaterial | CuZn |
Kontaktoberfläche | vergoldet |
Kontaktträgermaterial | PBT (UL 94 V0) |
Polzahl | 4 |
Schleppkettentauglichkeit | Nein |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1784660000&norm=0) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschüren |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC003558 |
ETIM 9.0 | EC003558 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-08 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-11 |
Zulassungen | ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E92202 |
Zubehör
-
Art.-Nr.:1920000000VPE:1 Stück
Verschraubungswerkzeug für M8, M12-Leitungen und -Steckverbinder
-
Art.-Nr.:1609801044VPE:1000 Stück
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß
-
WerkzeugeSchraubenSonstigeVerschraubungswerkzeug Screwty® Drehmoment
MarkiererKlemmenmarkiererMultiCardDekafixDEK 5/5Neutral
Leitungssätze, Patchkabel und KabelPatchkabel und Leitungen mit RJ45- und RundsteckverbindernZubehörSchutzkappenM8