SAI-6-S 3P M8 L SL   Art.-Nr. 1057720000

Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M8, Mit M12 Abgang, 8-polig, A-Codiert, Ja

Bitte beachten Sie, dass hier keine möglichen Rabatte oder Zusatzkosten enthalten sind. Die endgültigen Zahlungsbeträge können Sie im Warenkorb einsehen.

SAI-6-S 3P M8 L SL SAI-6-S 3P M8 L SL

Eigenschaften

Typ SAI-6-S 3P M8 L SL  
Best.-Nr. 1057720000  
Ausführung Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M8, Mit M12 Abgang, 8-polig, A-Codiert, Ja  
GTIN (EAN) 4032248798889  
VPE 1 ST  
Nettogewicht 76 g  
Betriebstemperatur, max. 80 °C  
Betriebstemperatur, min. -25 °C  
Einsatztemperaturbereich, max. 80 °C  
Einsatztemperaturbereich, min. -25 °C  
Betriebstemperatur -25 - 80°C  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
Verteilerabgang Mit M12 Abgang  
8-polig  
A-Codiert  
Nennspannung, min. 10 V  
Nennspannung, max. 30 V  
Prüfspannung 1 kV  
max. Strombelastbarkeit pro Steckplatz 2 A  
Summenstrom 6 A  
Strom pro Signal 1 A  
Isolationswiderstand 109 Ω  
Schutzart IP68  
Polzahl 3  
Anzahl Kontaktbuchsen 6  
Anschlussgewinde M8  
Verschmutzungsgrad 3  
Brandverhalten V-0  
LED Ja  
Initiator LED Ja  
LED Farbe für Betriebsfunktion grün  
LED Farbe für E/A Funktion gelb  
Gehäusebasismaterial Pocan  
Verteilermaterial Kunststoff  
Gehäusefarbe Grau, RAL 7032  
Gewindebuchsen CuZn, vernickelt  
Kontaktmaterial CuZn  
Kontaktoberfläche vergoldet  
Kontaktträgermaterial PBT (UL 94 V0)  
Schleppkettentauglichkeit Nein  
Polzahl 3  
Broschüre/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/39480)  
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)  
Engineering-Daten [WSCAD](LINK/CAE_DE.html)  
ETIM 6.0 EC002585  
ETIM 7.0 EC002585  
eClass 9.0 27-44-01-08  
eClass 9.1 27-44-01-08  
eClass 10.0 27-44-01-08  
UNSPSC 30-21-18-01  
Zulassungen ![EAC](/picture/EAC.gif)  
ROHS Konform  

Zubehör

  • Art.-Nr.
    9456050000
  • Art.-Nr.
    1609940000
  • SCREWTY SET -DM
    always available

    Art.-Nr.
    1920000000