• 1(current)
  • 2
  • 3
35.059 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    1547450000
    Ausführung
    Kontaktlose Energieübertragung, Sekundärseite
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1547440000
    Ausführung
    Kontaktlose Energieübertragung, Primärseite
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1989340000
    Ausführung
    Power-Verteiler, M12, Haubenversion, Ja
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    0431400000
    Ausführung
    Aktive Komponenten, Sicherung
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    0500900000
    Ausführung
    TBF (Polyester-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 603 mm, Breite: 302 mm, Tiefe: 210 mm, Werkstoff: glasfaser-verstärktes Polyester, lichtgrau, transparent
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • H1,0/14 GE
    Orange Selection

    Art.-Nr.
    0463000000
    Ausführung
    Aderendhülse, isoliert, 10 mm, 8 mm, gelb
    Datenblatt
    VPE: 500 Stück
  • H10,0/22 EB
    Orange Selection

    Art.-Nr.
    0534200000
    Ausführung
    Aderendhülse, isoliert, 15 mm, 12 mm, elfenbein
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    0473560101
    Ausführung
    Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm: 5.00 Weidmueller, weiß
    Datenblatt
    VPE: 500 Stück
  • Art.-Nr.
    0360200000
    Ausführung
    TBF (Polyester-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 302 mm, Breite: 186 mm, Tiefe: 175 mm, Werkstoff: glasfaser-verstärktes Polyester, lichtgrau
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    0648201738
    Ausführung
    CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 4 - 5 mm, 3 x 6 mm, gelb
    Datenblatt
    VPE: 200 Stück
  • Art.-Nr.
    0359280000
    Ausführung
    SAK-Reihe, Abschlussplatte, 1.5 mm, blau, Direktmontage
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    0556800000
    Ausführung
    Zubehör, Zugbügel für Sammelschiene, Bemessungsquerschnitt: Zugbügel, Durchführung
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    0438560000
    Ausführung
    SAK-Reihe, Abschlussplatte, 1.5 mm, beige, Direktmontage
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    0468660701
    Ausführung
    Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Raster in mm: 6.00 Weidmueller, weiß
    Datenblatt
    VPE: 500 Stück
  • Art.-Nr.
    0569560000
    Ausführung
    SAK-Reihe, Doppelstock-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Schraubanschluss
    Datenblatt
    VPE: 25 Stück
  • Art.-Nr.
    0473460501
    Ausführung
    Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm: 5.00 Weidmueller, weiß
    Datenblatt
    VPE: 500 Stück
  • Art.-Nr.
    0648201529
    Ausführung
    CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 4 - 5 mm, 3 x 6 mm, gelb
    Datenblatt
    VPE: 200 Stück
  • Art.-Nr.
    0648201526
    Ausführung
    CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 4 - 5 mm, 3 x 6 mm, gelb
    Datenblatt
    VPE: 200 Stück
  • Art.-Nr.
    0456360000
    Ausführung
    SAK-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Schraubanschluss, Direktmontage
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    0375600000
    Ausführung
    SAK-Reihe, Abdeckplatte, gelb, 24.1 mm
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
    • 1(current)
    • 2
    • 3