KDSU M25 BS O SC 2 G25

KDSU (Klippon Doppeldichtung Universal Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 25, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.6 mm, OD min. 20.3 - OD max. 27.4 mm, ID min. 13.50 - ID max. 20.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing

Art.-Nr. 0930031212

Eigenschaften

Zubehör

    Kabeleinführungssysteme und KomponentenKabelverschraubungenWeiteres ZubehörErdungsringe
  • EA-RING MS/M 25
    Art.-Nr.:
    1736500000
    VPE:
    20 Stück

    EA (Erdungsringe), Erdungsring, sonstige, M 25, Messing, vernickelt

  • Kabeleinführungssysteme und KomponentenKabelverschraubungenWeiteres ZubehörDichtungsringeFlachdichtung Nylon – KSWN
  • KSWN M25
    Art.-Nr.:
    1076640000
    VPE:
    25 Stück

    KSWN (Flachdichtung - Nylon), Dichtungsring, M 25, Nylon 6

  • Kabeleinführungssysteme und KomponentenKabelverschraubungenWeiteres ZubehörGegenmutternMessing-Kontermuttern, vernickelt
  • SKMU M25 MS
    Art.-Nr.:
    1737010000
    VPE:
    100 Stück

    SKMU MS (Messinggegenmutter), Gegenmutter, M 25, 3.5 mm, Messing, vernickelt

  • Kabeleinführungssysteme und KomponentenKabelverschraubungenWeiteres ZubehörSicherheitsfächerscheibe
  • SZS M25
    Art.-Nr.:
    1736320000
    VPE:
    10 Stück

    SZS (Gezahnte Unterlegscheibe), Sicherungszahnscheibe, M 25, Edelstahl 1.4404 (316 L)

  • Kabeleinführungssysteme und KomponentenKabelverschraubungenWeiteres ZubehörDichtungsringeFlachdichtung Vulkanfiber – KSWF
  • KSWF M25
    Art.-Nr.:
    0899770000
    VPE:
    25 Stück

    KSWF (Flachdichtung - Vulkanfiber), Dichtungsring, M 25, Vulkanfiber