Tulajdonságok
Változat | KSP (Klippon árnyékoló), Védőkupak, PVC |
Rendelési szám | 1076780000 |
Típus | KSP EL80 |
GTIN (EAN) | 4032248838592 |
Qty. | 10 Darab |
Szállítás állapota | Ez a termék már nem kapható. |
Elérhető eddig: | 30.07.2023 |
Magasság | 270 mm |
Magasság (coll) | 10,63 inch |
Hossz | 280 mm |
Hossz, inch | 11,024 inch |
Falvastagság, min. | 2 mm |
Falvastagság, max. | 2 mm |
Nettó tömeg | 165,3 g |
Üzemi hőmérséklet | -25 °C...70 °C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anyag | PVC |
Belső átmérő D2 | 80 mm |
Halogén | Nem |
Hézag, belső méret, B | 130 mm |
Keménység (Shore A) | 65 |
Külső átmérő | 84 mm |
Szilikon | Nem |
Vastagság | 2 mm |
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 70 °C |
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -25 °C |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_70136) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1076780000) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ETIM 10.0 | EC000441 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9,1 | 27-14-44-90 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-07 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-07 |
ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 |
ROHS | Megfelel |