Eigenschaften
Ausführung | Klemmenmarkierung, Raster in mm (P): 12.00, Aufgedruckte Zeichen: Blitz, gelb |
Best.-Nr. | 1073200000 |
Typ | WAD 12N GE BED |
GTIN (EAN) | 4008190499112 |
VPE | 50 Stück |
Lieferstatus | Abgekündigt |
Lieferbar bis | 31.12.2022 |
Produktalternative | [2866670000](~/p/2866670000) |
Tiefe | 7,5 mm |
Tiefe (inch) | 0,295 inch |
Höhe | 33,3 mm |
Höhe (inch) | 1,311 inch |
Breite | 12 mm |
Breite (inch) | 0,472 inch |
Nettogewicht | 0,97 g |
Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C |
Dauergebrauchstemperatur, max. | 100 °C |
Werkstoff | PA 66 |
Farbe | gelb |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2 |
Einbauhinweis | Direktmontage |
Raster in mm (P) | 12 mm |
Einbauhinweis | Direktmontage |
Bildüberschrift-02 | Produktbild |
Bildunterschrift-02 | Abbildung ähnlich |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_60283) |
Engineering-Daten | [Zuken E3.S](LINK/CAE_DE.html) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1073200000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1073200000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1073200000&norm=0) |
Anwenderdokumentation | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000761 |
ETIM 7.0 | EC000761 |
ETIM 8.0 | EC000761 |
ETIM 9.0 | EC000761 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-37 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-01 |
ROHS | Konform |
Ist Zubehör von
-
Art.-Nr.:1036100000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 16 mm², 690 V, 76 A, Anzahl Anschlüsse: 2
-
Art.-Nr.:2602340000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, 16 mm², 690 V, Anzahl Anschlüsse: 2
-
Art.-Nr.:1036180000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 16 mm², 690 V, 76 A, Anzahl Anschlüsse: 2
-
Art.-Nr.:0383530000VPE:50 Stück
Endwinkel, Wemid, grau, Tragschiene: TS 35, geschraubt
-
Art.-Nr.:0258660000VPE:20 Stück
Endwinkel, Wemid, beige, Tragschiene: TS 35, geschraubt
-
Art.-Nr.:2000050000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 16 mm², 690 V, 76 A, Anzahl Anschlüsse: 2
ReihenklemmenUniversalprogrammZugbügeltechnologieW-ReiheKompaktDurchgangsreihenklemmen1 Stock16 mm²
ReihenklemmenZubehörEndwinkelTS 35SAK-Reihe
ReihenklemmenApplikationsprogrammSchirmung und ErdungZugbügeltechnologieDurchgangsreihenklemmen für Funktionserde