
RIBBON THM HIRES Art.-Nr. 1790650000
Farbband
Eigenschaften
Ausführung | Farbband |
Best.-Nr. | 1790650000 |
Typ | RIBBON THM HIRES |
GTIN (EAN) | 4032248216642 |
VPE | 1 ST |
Lieferstatus | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar. |
Breite | 110 mm |
Breite (inch) | 4.3307 inch |
Länge | 300 m |
Länge (inch) | 11811.023622 inch |
Nettogewicht | 307 g |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001694 |
ETIM 7.0 | EC001694 |
ETIM 8.0 | EC001694 |
ECLASS 9.0 | 19-14-92-90 |
ECLASS 9.1 | 19-14-06-11 |
ECLASS 10.0 | 19-14-92-90 |
ECLASS 11.0 | 19-14-90-90 |
ECLASS 12.0 | 19-14-90-90 |
ROHS | Konform |
Verwandte Artikel
Art.-Nr.
2005070000