Aderendhülsen für kurz- und erdschlusssichere Leitungen

Aderendhülsen für kurz- und erdschlusssichere Leitungen

  • Einführtrichter aus Polyprophylen
  • wärmebeständig bis 105°C

Für Leiter von 1,5 - 16 mm² (AWG 16-6)
Material E-Cu, galvanisch verzinnt
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

10 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    9006750000
    Ausführung
    Aderendhülse, isoliert, 14 mm, 10 mm, grau
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    9202870000
    Ausführung
    Aderendhülse, isoliert, 13 mm, 14.5 mm, schwarz
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    9006790000
    Ausführung
    Aderendhülse, isoliert, 17 mm, 12 mm, gelb
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    9006870000
    Ausführung
    Aderendhülse, isoliert, 26 mm, 12 mm, blau
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    9006670000
    Ausführung
    Aderendhülse, isoliert, 14 mm, 8 mm, blau
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    9006630000
    Ausführung
    Aderendhülse, isoliert, 15 mm, 10 mm, schwarz
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    9006830000
    Ausführung
    Aderendhülse, isoliert, 17 mm, 12 mm, rot
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    9006590000
    Ausführung
    Aderendhülse, isoliert, 13 mm, 8 mm, schwarz
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    9006710000
    Ausführung
    Aderendhülse, isoliert, 17 mm, 12 mm, blau
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    9202880000
    Ausführung
    Aderendhülse, isoliert, 20 mm, 14.5 mm, blau
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück