Aderendhülsen mit Kunststoffkragen Sondergrößen

Aderendhülsen mit Kunststoffkragen Sondergrößen

  • Einführtrichter aus Polyprophylen
  • Wärmebeständig bis 105°C

Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm² (AWG 20 - 7)
Material E-Cu, galvanisch verzinnt
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

  • 1(current)
  • 2
  • 3
45 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    1418340000
    Ausführung
    Aderendhülse, isoliert, 21 mm, 18 mm, beige
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    1418030000
    Ausführung
    Aderendhülse, isoliert, 19 mm, 16 mm, beige
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    1333100000
    Ausführung
    Aderendhülse, isoliert, 10 mm, 8 mm, blau
    Datenblatt
    VPE: 500 Stück
  • Art.-Nr.
    1418020000
    Ausführung
    Aderendhülse, isoliert, 19 mm, 16 mm, rot
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    1418330000
    Ausführung
    Aderendhülse, isoliert, 21 mm, 18 mm, rot
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    2091010000
    Ausführung
    Aderendhülse, isoliert, 12 mm, 10 mm, grau
    Datenblatt
    VPE: 500 Stück
  • Art.-Nr.
    2092480000
    Ausführung
    Aderendhülse, isoliert, 12 mm, 10 mm, rot
    Datenblatt
    VPE: 500 Stück
  • Art.-Nr.
    2092490000
    Ausführung
    Aderendhülse, isoliert, 12 mm, 10 mm, schwarz
    Datenblatt
    VPE: 500 Stück
  • Art.-Nr.
    9018860000
    Ausführung
    Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 17 mm, 12 mm, elfenbein
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    9025970000
    Ausführung
    Aderendhülse, isoliert, 10 mm, 8 mm, gelb
    Datenblatt
    VPE: 500 Stück
  • Art.-Nr.
    9004590000
    Ausführung
    Aderendhülse, isoliert, 10 mm, 8 mm, weiß
    Datenblatt
    VPE: 500 Stück
  • Art.-Nr.
    9036210000
    Ausführung
    Aderendhülse, isoliert, 12 mm, 10 mm, grau
    Datenblatt
    VPE: 500 Stück
  • Art.-Nr.
    9025710000
    Ausführung
    Aderendhülse, isoliert, 10 mm, 8 mm, gelb
    Datenblatt
    VPE: 500 Stück
  • Art.-Nr.
    9018560000
    Ausführung
    Aderendhülse, isoliert, 10 mm, 8 mm, rot
    Datenblatt
    VPE: 500 Stück
  • Art.-Nr.
    9203630000
    Ausführung
    Aderendhülse, isoliert, 15 mm, 12 mm, grau
    Datenblatt
    VPE: 500 Stück
  • Art.-Nr.
    9202840000
    Ausführung
    Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 12 mm, hellblau
    Datenblatt
    VPE: 500 Stück
  • Art.-Nr.
    9028520000
    Ausführung
    Aderendhülse, isoliert, 10 mm, 8 mm, grau
    Datenblatt
    VPE: 500 Stück
  • Art.-Nr.
    9204090000
    Ausführung
    Aderendhülse, isoliert, 6 mm, 6 mm, türkis
    Datenblatt
    VPE: 500 Stück
  • Art.-Nr.
    9018650000
    Ausführung
    Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 12 mm, 8 mm, gelb
    Datenblatt
    VPE: 500 Stück
  • Art.-Nr.
    9204240000
    Ausführung
    Aderendhülse, isoliert, 10 mm, 9 mm, hellblau
    Datenblatt
    VPE: 500 Stück
    • 1(current)
    • 2
    • 3