Eigenschaften
Ausführung | Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, Sechskantcrimp (Hexagon) |
Best.-Nr. | 9012010000 |
Typ | HTG 59 |
GTIN (EAN) | 4008190181253 |
VPE | 1 Stück |
Lieferstatus | Abgekündigt |
Lieferbar bis | 31.12.2020 |
Produktalternative | [9012020000](~/p/9012020000) |
Breite | 200 mm |
Breite (inch) | 7,874 inch |
Nettogewicht | 450 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |
Artikelbeschreibung | Crimpwerkzeug für Koaxial- Verbinder BNC, TNC / SW 6,48 |
Ausführung | mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze |
Kontaktart | Koaxial-Verbinder |
Außenhülsen Durchmesser | 7,5 mm |
Crimpart/-profil | Sechskantcrimp (Hexagon) |
Crimpstation, Breite (B 1) | 10 mm |
Crimpstation, Breite (B 2) | 2,3 mm |
Innenkontakt Durchmesser (D) | 2 mm |
Sechskant-Schlüsselweite (A 2) | 1,72 mm |
Sechskant-Schlüsselweite (A) | 6,48 mm |
Anwenderdokumentation | [Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_101171) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000168 |
ETIM 7.0 | EC000168 |
ETIM 8.0 | EC000168 |
ETIM 9.0 | EC000168 |
ECLASS 9.0 | 21-04-38-11 |
ECLASS 9.1 | 21-04-38-11 |
ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 |
ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 |
ECLASS 12.0 | 21-04-38-11 |
ECLASS 13.0 | 21-04-38-11 |