Leiter-Nennquerschnitt 0,34 mm²

Leiter-Nennquerschnitt 0,34 mm²

  • Einführtrichter aus Polyprophylen
  • Wärmebeständig bis 105°

Für Leiter von je 2 x 0,5 - 2 x 16,0 mm² (2 x AWG 20 - 2 x AWG 6)
Material E-Cu, galvanisch verzinnt
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

1 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    1139070000
    Ausführung
    Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, türkis
    Datenblatt
    VPE: 500 Stück