Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm²

Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm²

  • Einführtrichter aus Polyprophylen
  • Wärmebeständig bis 105°C

Für Leiter von 0,14 - 150 mm² (AWG 26-300 MCM)
Material E-Cu, galvanisch verzinnt
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

  • 1(current)
  • 2
24 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    0565600000
    Ausführung
    Aderendhülse, isoliert, 20 mm, 18 mm, rot
    Datenblatt
    VPE: 500 Stück
  • H1,5/14 R
    always available

    Art.-Nr.
    0463100000
    Ausführung
    Aderendhülse, isoliert, 10 mm, 8 mm, rot
    Datenblatt
    VPE: 500 Stück
  • Art.-Nr.
    0635100000
    Ausführung
    Aderendhülse, isoliert, 12 mm, 10 mm, rot
    Datenblatt
    VPE: 500 Stück
  • Art.-Nr.
    1476270000
    Ausführung
    Aderendhülse, isoliert, 10 mm, 8 mm, rot
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    1476050000
    Ausführung
    Aderendhülse, isoliert, 12 mm, 10 mm, rot
    Datenblatt
    VPE: 5000 Stück
  • Art.-Nr.
    1476330000
    Ausführung
    Aderendhülse, isoliert, 10 mm, 8 mm, schwarz
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    1476100000
    Ausführung
    Aderendhülse, isoliert, 12 mm, 10 mm, schwarz
    Datenblatt
    VPE: 5000 Stück
  • Art.-Nr.
    2528620000
    Ausführung
    Aderendhülse, isoliert, 8 mm, schwarz
    Datenblatt
    VPE: 4000 Stück
  • Art.-Nr.
    2528580000
    Ausführung
    Aderendhülse, isoliert, 8 mm, rot
    Datenblatt
    VPE: 4000 Stück
  • Art.-Nr.
    9019130000
    Ausführung
    Aderendhülse, isoliert, 12 mm, 10 mm, schwarz
    Datenblatt
    VPE: 500 Stück
  • H1,5/14 R BD
    always available

    Art.-Nr.
    9004340000
    Ausführung
    Aderendhülse, isoliert, 10 mm, 8 mm, rot
    Datenblatt
    VPE: 500 Stück
  • Art.-Nr.
    9019430000
    Ausführung
    Aderendhülse, isoliert, 10 mm, 8 mm, schwarz
    Datenblatt
    VPE: 500 Stück
  • Art.-Nr.
    9004350000
    Ausführung
    Aderendhülse, isoliert, 10 mm, 8 mm, schwarz
    Datenblatt
    VPE: 500 Stück
  • Art.-Nr.
    9019140000
    Ausführung
    Aderendhülse, isoliert, 15 mm, 12 mm, schwarz
    Datenblatt
    VPE: 500 Stück
  • Art.-Nr.
    9028370000
    Ausführung
    Aderendhülse, isoliert, 10 mm, 8 mm, grün
    Datenblatt
    VPE: 5000 Stück
  • Art.-Nr.
    9026090000
    Ausführung
    Aderendhülse, isoliert, 10 mm, 8 mm, rot
    Datenblatt
    VPE: 500 Stück
  • Art.-Nr.
    9005890000
    Ausführung
    Aderendhülse, isoliert, 10 mm, 8 mm, schwarz
    Datenblatt
    VPE: 5000 Stück
  • Art.-Nr.
    9005840000
    Ausführung
    Aderendhülse, isoliert, 10 mm, 8 mm, rot
    Datenblatt
    VPE: 5000 Stück
  • Art.-Nr.
    9019150000
    Ausführung
    Aderendhülse, isoliert, 20 mm, 18 mm, schwarz
    Datenblatt
    VPE: 500 Stück
  • Art.-Nr.
    9021960000
    Ausführung
    Aderendhülse, isoliert, 10 mm, 8 mm, schwarz
    Datenblatt
    VPE: 500 Stück
    • 1(current)
    • 2