P BAG XL SET 6   Art.-Nr. 2602160000

Werkzeuge, Zubehör

Bitte beachten Sie, dass hier keine möglichen Rabatte oder Zusatzkosten enthalten sind. Die endgültigen Zahlungsbeträge können Sie im Warenkorb einsehen.

Eigenschaften

Typ P BAG XL SET 6  
Best.-Nr. 2602160000  
Ausführung Werkzeuge, Zubehör  
GTIN (EAN) 4050118613148  
VPE 1 ST  
Breite 320 mm  
Breite (inch) 12.5984 inch  
Höhe 60 mm  
Höhe (inch) 2.3622 inch  
Tiefe 220 mm  
Tiefe (inch) 8.6614 inch  
Nettogewicht 2036 g  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
ETIM 6.0 EC000181  
ETIM 7.0 EC000181  
eClass 9.0 21-10-01-90  
eClass 9.1 21-10-01-90  
eClass 10.0 21-10-01-90