P BAG SET 6   Art.-Nr. 2579450000

Werkzeuge, Zubehör

Bitte beachten Sie, dass hier keine möglichen Rabatte oder Zusatzkosten enthalten sind. Die endgültigen Zahlungsbeträge können Sie im Warenkorb einsehen.

Eigenschaften

Typ P BAG SET 6  
Best.-Nr. 2579450000  
Ausführung Werkzeuge, Zubehör  
GTIN (EAN) 4050118648362  
VPE 1 ST  
Breite 260 mm  
Breite (inch) 10.2362 inch  
Höhe 50 mm  
Höhe (inch) 1.9685 inch  
Tiefe 170 mm  
Tiefe (inch) 6.6929 inch  
Nettogewicht 1291.9 g  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
ETIM 6.0 EC000181  
ETIM 7.0 EC000181  
eClass 9.0 21-10-01-90  
eClass 9.1 21-10-01-90  
eClass 10.0 21-10-01-90