Eigenschaften
Ausführung | Schraubendreher, Schraubwerkzeug |
Best.-Nr. | 1274680000 |
Typ | SDIS SL 1.0X5.5X125 |
GTIN (EAN) | 4050118073263 |
VPE | 1 Stück |
Lieferstatus | Abgekündigt |
Lieferbar bis | 30.06.2021 |
Produktalternative | [2749630000](~/p/2749630000) |
Breite | 243 mm |
Breite (inch) | 9,567 inch |
Durchmesser | 36 mm |
Nettogewicht | 65 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141 |
Artikelbeschreibung |
VDE-isolierter Schraubendreher mit Schlitzklinge 1,0x5,5x125
SlimLine |
Form | Schlitz |
Klingenbreite (B) | 5,5 mm |
Klingenlänge | 125 mm |
Klingenstärke (A) | 1 mm |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [Manufacturer's Declaration - Screwdrivers](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_52749) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000158 |
ETIM 7.0 | EC000158 |
ETIM 8.0 | EC000158 |
ETIM 9.0 | EC000158 |
ECLASS 9.0 | 21-04-04-07 |
ECLASS 9.1 | 21-04-04-07 |
ECLASS 10.0 | 21-04-04-07 |
ECLASS 11.0 | 21-04-04-07 |
ECLASS 12.0 | 21-04-04-07 |
ECLASS 13.0 | 21-04-04-07 |