Eigenschaften
Ausführung | Schraubendreher, Schraubwerkzeug |
Best.-Nr. | 1274690000 |
Typ | SDIS SL 1.2X6.5X150 |
GTIN (EAN) | 4050118073256 |
VPE | 1 Stück |
Lieferstatus | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar. |
Lieferbar bis | 30.06.2021 |
Produktalternative | [2749640000](~/p/2749640000) |
Breite | 268 mm |
Breite (inch) | 10,551 inch |
Durchmesser | 36 mm |
Nettogewicht | 112 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141 |
Artikelbeschreibung |
VDE-isolierter Schraubendreher mit Schlitzklinge 1,2x6,5x150
SlimLine |
Form | Schlitz |
Klingenbreite (B) | 6,5 mm |
Klingenlänge | 150 mm |
Klingenstärke (A) | 1,2 mm |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [Manufacturer's Declaration - Screwdrivers](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_52749) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000158 |
ETIM 7.0 | EC000158 |
ETIM 8.0 | EC000158 |
ETIM 9.0 | EC000158 |
ECLASS 9.0 | 21-04-04-07 |
ECLASS 9.1 | 21-04-04-07 |
ECLASS 10.0 | 21-04-04-07 |
ECLASS 11.0 | 21-04-04-07 |
ECLASS 12.0 | 21-04-04-07 |
ECLASS 13.0 | 21-04-04-07 |