• 1
  • 2(current)
  • 3
35.061 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    0648201523
    Ausführung
    CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 4 - 5 mm, 3 x 6 mm, gelb
    Datenblatt
    VPE: 200 Stück
  • Art.-Nr.
    0648201520
    Ausführung
    CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 4 - 5 mm, 3 x 6 mm, gelb
    Datenblatt
    VPE: 200 Stück
  • Art.-Nr.
    0502980000
    Ausführung
    Zubehör, Sonderklemme, Bemessungsquerschnitt: PA, blau, Sammelschiene
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    0648201740
    Ausführung
    CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 4 - 5 mm, 3 x 6 mm, gelb
    Datenblatt
    VPE: 200 Stück
  • Art.-Nr.
    0448360000
    Ausführung
    Bolzenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Schraubanschluss
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    0930001211
    Ausführung
    KDSU (Klippon Doppeldichtung Universal Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 6.7 - OD max. 10.3 mm, ID min. 3.40 - ID max. 8.40 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    0478260000
    Ausführung
    SAK-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Flachsteckanschluss, Direktmontage
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    0401260000
    Ausführung
    SAK-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Schraubanschluss, Sammelschiene
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    0586861001
    Ausführung
    Schnittstelle, Steckverbinder nach DIN 41612 Federleiste, 32F
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    0570960000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 7.62 mm, Polzahl: 8, 180°, Lötstiftlänge: 4.5 mm, verzinnt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    0473460701
    Ausführung
    Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm: 5.00 Weidmueller, weiß
    Datenblatt
    VPE: 500 Stück
  • Art.-Nr.
    0636900000
    Ausführung
    Zubehör, Montagefuß, Stahl, blank
    Datenblatt
    VPE: 40 Stück
  • Art.-Nr.
    0687560000
    Ausführung
    SAK-Reihe, Abschlussplatte, 1.5 mm, beige, Direktmontage
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    0361800000
    Ausführung
    Zubehör, Passeinsatz (Sicherungsautomat), 20 A
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    0697360000
    Ausführung
    SAK-Reihe, Abschlussplatte, 2.5 mm, beige, Direktmontage
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    0648001698
    Ausführung
    CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 2 - 3 mm, 3 x 4 mm, gelb
    Datenblatt
    VPE: 200 Stück
  • Art.-Nr.
    0648201514
    Ausführung
    CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 4 - 5 mm, 3 x 6 mm, gelb
    Datenblatt
    VPE: 200 Stück
  • Art.-Nr.
    0565460000
    Ausführung
    Zubehör, Zugbügel für Sammelschiene, Bemessungsquerschnitt: Zugbügel, PA, grün / gelb, Durchführung
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    0357560000
    Ausführung
    SAK-Reihe, Prüftrenn-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Schraubanschluss, dunkelbeige, Direktmontage
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • AKZ 2.5 BL
    Orange Selection

    Art.-Nr.
    0697180000
    Ausführung
    SAK-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Schraubanschluss
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
    • 1
    • 2(current)
    • 3