Tulajdonságok
Változat | Fotovoltaikus egységek |
Rendelési szám | 2008130000 |
Típus | TRANSCLINIC 16I+ |
GTIN (EAN) | 4050118393903 |
Qty. | 1 Darab |
Szállítás állapota | Ez a termék már nem kapható. |
Alternatív termék | [2433950000](~/p/2433950000) |
Magasság | 92,2 mm |
Magasság (coll) | 3,63 inch |
Szélesség | 109,5 mm |
Szélesség (coll) | 4,311 inch |
Hossz | 368,9 mm |
Hossz, inch | 14,524 inch |
Nettó tömeg | 939,34 g |
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -25 °C |
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 70 °C |
Páratartalom üzemi hőmérsékleten | 5 - 95 % (páralecsapódás nélkül) |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Digitális bemenetek száma | 2 |
Huzalfeszültség-mérési hiba | ± 12 V from 100 V DC to 1000 V DC |
Huzaláram-mérési hiba | ± 300 mA from 3 A DC to 15 A DC |
Kommunikáció | MODBUS RS485 RTU |
Magasság | ≤ 3000 m |
Maximum current per string |
15 A DC (-25…+70 °C)
25 A DC (-25…+60 °C) |
Névleges feszültség | 1000 V DC |
Potenciálbetáplálás | 19,2 – 28,8 V DC |
Szabványok |
IEC/EN61010-1:2010
IEC/EN61010-2-030:2010 EN61326-1:2013 |
Szennyezés súlyossága | 2 |
Tápáram | < 70 mA DC, 200 mA DC max. |
Vezetékek maximális száma | 16 |
árammérő | Söntellenállás > 1 MOhm |
Approval/Certificate/Document of Conformity | [TRANSCLINIC 16I+](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_72655) |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_54595) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2008130000) |
User Documentation | [Manual Transclinic 16i+ family](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_41856) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002928 |
ETIM 7.0 | EC002928 |
ETIM 8.0 | EC002928 |
ETIM 9.0 | EC002928 |
ETIM 10.0 | EC002928 |
ECLASS 9.0 | 22-57-92-03 |
ECLASS 9,1 | 22-57-04-90 |
ECLASS 10.0 | 22-57-04-90 |
ECLASS 11.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 12.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 13.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 14.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 15.0 | 22-57-02-92 |
Jóváhagyások |  |
ROHS | Megfelel |