EcoLine nem konfigurálható switchek

EcoLine nem konfigurálható switchek

Az EcoLine sorozatú nem konfigurálható switchek jellemzői

  • A portszámok és médiatípusok hatalmas választéka számos alkalmazásban teszi alkalmazhatóvá őket.
  • A Gigabit Ethernet és a Jumbo Frame támogatására alkalmas típusok a szávszélességgel és látenciával szemben igényes alkalmazásokban is használhatók.
  • Robusztus kialakításuk és széles, -40 °C és 75 °C közötti hőmérséklet-tartományuk miatt durva ipari környezetben is alkalmazhatók.
  • Megbízható működés a redundáns feszültségbemeneteknek, a hibajelző relének és a LED-es diagnosztikának köszönhetően.

Válasszon kategóriát

Aktív Ipari Ethernet
13 termék található
  • Termékazonosító
    2682220000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható, Gigabit Ethernet, Portok száma: 4 x RJ45, 1x 1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    2682180000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 6x RJ45, 2x SC-egymódusú, IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    2682160000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 14x RJ45, 2x Slots 100BaseSFP, IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    2682190000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 24x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    2682230000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható, Gigabit Ethernet, Portok száma: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    2682150000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    2682210000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható, Gigabit Ethernet, Portok száma: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    2682130000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    2682240000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható, Gigabit Ethernet, Portok száma: 8x RJ45, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    2682170000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 6x RJ45, 2x SC multimódusú, IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    2682200000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast/Gigabit Ethernet, Portok száma: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2 * kombinált port (10/100/1000BaseT(X) vagy 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    2682140000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    2705000000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható, Gigabit Ethernet, Portok száma: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab