EcoLine Power-over-Ethernet nem konfigurálható switchek

EcoLine Power-over-Ethernet nem konfigurálható switchek

A nem konfigurálható EcoLine Power-over-Ethernet sorozatú switchek jellemzői

  • 4 vagy 8 IEEE 802.3af/at kompatibilis PoE port (max. 30 watt teljesítménykimenet minden PoE-porton)
  • Integrált DC/DC konverter 48 V PoE tápellátás szolgáltatásához PD-k számára a teljes 12 – 57 V DC bemeneti feszültségtartományban
  • A Gigabit Ethernet és a Jumbo Frame támogatására alkalmas típusok a szávszélességgel és látenciával szemben igényes alkalmazásokban is használhatók.
  • Optikai portokkal felszerelt típusok nagy távolságú kommunikációs összeköttetésekhez
  • Robusztus kialakításuk és széles, -40 °C és 75 °C közötti hőmérséklet-tartományuk miatt durva ipari környezetben is alkalmazhatók.
  • Megbízható működés a redundáns feszültségbemeneteknek, a hibajelző relének és a LED-es diagnosztikának köszönhetően.

Válasszon kategóriát

Aktív Ipari Ethernet
4 termék található
  • Termékazonosító
    2682410000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható PoE, Gigabit Ethernet, Portok száma: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    2682390000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható PoE, Fast Ethernet, Portok száma: 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2x SC multimódusú, IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    2682400000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható PoE, Gigabit Ethernet, Portok száma: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    2682380000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható PoE, Fast Ethernet, Portok száma: 8x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab