EcoLine Power-over-Ethernet nem konfigurálható switchek

EcoLine Power-over-Ethernet nem konfigurálható switchek

  • 4 x IEEE 802.3af/at kompatibilis PoE port
  • 12/ 24/48 V DC redundáns, széles tartományú tápegység
  • Integrált DC/DC konverter 48 V PoE készülékek tápellátásához a teljes 12 – 57 V DC bemenő feszültségtartományban
  • Intelligens áramfelvétel-észlelés és besorolás
  • Réz vagy száloptikás interfészes típusok (multimódusú és egymódusú)

Válasszon kategóriát

Aktív Ipari Ethernet
14 termék található
  • Cikkszám
    1286920000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható PoE, Fast Ethernet, Portok száma: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • IE-SW-BL06-2TX-4POE
    always available

    Cikkszám
    1241380000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható PoE, Fast Ethernet, Portok száma: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -10 °C...60 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Cikkszám
    1504250000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható PoE, Fast Ethernet, Portok száma: 1 * RJ45 10/100BaseT(X), 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 1 * SC multimódusú, IP30, -10 °C...60 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Cikkszám
    1504290000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható PoE, Fast Ethernet, Portok száma: 1 * RJ45 10/100BaseT(X), 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 1 * ST multimódusú, IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Cikkszám
    1504340000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható PoE, Gigabit Ethernet, Portok száma: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Cikkszám
    1504220000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható PoE, Fast Ethernet, Portok száma: 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2x SC multimódusú, IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Cikkszám
    1504260000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható PoE, Fast Ethernet, Portok száma: 1 * RJ45 10/100BaseT(X), 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 1 * SC multimódusú, IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Cikkszám
    1504360000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható PoE, Gigabit Ethernet, Portok száma: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1* Slot 100/1000BaseSFP, IP30, 0 °C...60 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Cikkszám
    1504270000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható PoE, Fast Ethernet, Portok száma: 1 * RJ45 10/100BaseT(X), 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 1 * ST multimódusú, IP30, 0 °C...60 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Cikkszám
    1504320000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható PoE, Gigabit Ethernet, Portok száma: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, 0 °C...60 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Cikkszám
    1504230000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható PoE, Fast Ethernet, Portok száma: 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2 * ST multimódusú, IP30, 0 °C...60 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Cikkszám
    1504240000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható PoE, Fast Ethernet, Portok száma: 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2 * ST multimódusú, IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Cikkszám
    1504210000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható PoE, Fast Ethernet, Portok száma: 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2x SC multimódusú, IP30, 0 °C...60 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Cikkszám
    1504380000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható PoE, Gigabit Ethernet, Portok száma: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1x 1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab