Tulajdonságok
Verzió | Hálózati switch, nem konfigurálható PoE, Fast Ethernet, Portok száma: 1 * RJ45 10/100BaseT(X), 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 1 * SC multimódusú, IP30, -10 °C...60 |
Rendelési szám | 1504250000 |
Típus | IE-SW-BL06-1TX-4POE-1SC |
EAN | 4050118312355 |
Qty. | 1 Darab |
Szállítás állapota | Ez a termék már nem kapható. |
Rendelkezésre álló egység | 01.06.2022 |
Helyettesítő termék | [2682390000](~/p/2682390000) |
Mélység | 70 mm |
Mélység (coll) | 2,756 inch |
Magasság | 115 mm |
Magasság (coll) | 4,528 inch |
Szélesség | 50 mm |
Szélesség (coll) | 1,968 inch |
Nettó tömeg | 375 g |
Tárolási hőmérséklet | -40 °C...85 °C |
Üzemi hőmérséklet | -10 °C...60 |
Páratartalom | 5 - 95 % (páralecsapódás nélkül) |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289 |
Biztonság szabvány | UL 508 |
EMC szabványok |
FCC Part 15 Subpart B Class A
EN 55032 EN 55024 IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV IEC 61000-4-6 CS: 10 V EN 61000-4-8 |
Szabadon eső | Az IEC 60068-2-32 szerint |
Vibráció | IEC 60068-2-6 szerint |
Ütés | IEC 60068-2-27 szerint |
Páratartalom | 5 - 95 % (páralecsapódás nélkül) |
Tárolási hőmérséklet, max. | 85 °C |
Tárolási hőmérséklet, min. | -40 °C |
Üzemi hőmérséklet, max. | 60 |
Üzemi hőmérséklet, min. | -10 °C |
Átviteli sebesség | 100 Mbps |
Adó-vevő típusa | Multimode |
Csatlakozó típusa | SC-Duplex |
Átviteli távolság, típ. | 5 km |
Hullámhossz |
|
Fogadott teljesítmény |
|
Átviteli teljesítmény |
|
Teljesítménymérleg | 12 dB |
Időköz | 5 év |
Funkció DIP-kapcsoló | 1x for enabling/disabling the broadcast storm protection |
LED-kijelző |
PWR1
PWR2 10/100M (TP port) 100 M (száloptikás port). PoE |
Portok száma |
1 * RJ45 10/100BaseT(X)
4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+ 1 * SC multimódusú |
RJ45 portok |
10/100BaseT(X)
automatikus egyeztetés Teljes/fél-duplex üzemmód Auto MDI/MDI-X-csatlakozás |
Száloptikás portok |
100BaseFX portok (SC-csatlakozás)
Multimódusú |
MTBF |
|
PoE kimeneti áram |
|
PoE kimenő teljesítmény |
|
PoE érintkezőkiosztás | Mode A: Pin 1, 2 (V+); Pin 3, 6 (V-); Alternative A; MDI |
Teljes PoE energiaháztartás |
|
Bekapcsolási áram | 64.56 A at 48 V DC (0.1 to 1 ms) |
Csatlakozás módja | 1 levehető 4 pólusú sorkapocs |
Overload current protection | Igen |
Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem | Igen |
Potenciálbetáplálás |
12/24/48 V DC
2 redundáns bemenet |
Teljesítményveszteség | 36.4 BTU/h |
Tápfeszültség-tartomány |
|
Áramfelvétel | max. 13.2 W (without PD´s consumption) |
Áramfogyasztás |
|
Csomag puffer mérete | 768 kBit |
MAC asztal mérete | 2 K |
Felszerelés típusa |
DIN sín
Panel (opcionális szerelőkészlettel) |
Ház fő anyaga | Alumínium |
Sebesség | Fast Ethernet |
Switch | nem konfigurálható PoE |
Védelmi osztály | IP30 |
Adatkapcsolás | Tárolás és továbbítás |
Standard |
IEEE 802.3af for Power-over-Ethernet
IEEE 802.3at for Power-over-Ethernet IEEE 802.3 for 10BaseT IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX IEEE 802.3x for flow control |
Áramlásszabályozás |
IEEE 802.3x áramlásszabályozás
Ellennyomású áramlásszabályozás |
Approval/Certificate/Document of Conformity | [EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35478) |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_61920) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1504250000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1504250000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1504250000&norm=0) |
Product Change Notification | [Product Change Notification IE-SW-BL06-PoE-series](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_74682) |
User Documentation | [Hardware Installation Guide](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35529) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000734 |
ETIM 7.0 | EC000734 |
ETIM 8.0 | EC000734 |
ETIM 9.0 | EC000734 |
ECLASS 9.0 | 19-17-01-06 |
ECLASS 9,1 | 19-17-01-06 |
ECLASS 10.0 | 19-17-04-02 |
ECLASS 11.0 | 19-17-04-02 |
ECLASS 12.0 | 19-17-04-02 |
ECLASS 13.0 | 19-17-04-02 |
Jóváhagyások | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) |
ROHS | Megfelel |
UL File Number Search | [UL weboldal](LINK/UL_search.html) |
Tanúsítvány száma (cULus) | E141197 |
Tartozékok
-
Cikkszám:1348590000Csomagolási egység:1 Darab
Kalapsín-rögzítés, Túlfeszültség-védelem, Cat.6, PoE, 802,3 bt 1. típusnál, 802,3 bt 2. típusnál, 802,3 bt 3. típusnál, 802.3 bt at Type 4
-
Cikkszám:8946970000Csomagolási egység:10 Darab
Tartósín kivezetés, optikai kábel, SC duplex, Multimódusú, GOF, POF, IP20
-
Villám- és túlfeszültség-védelemTúlfeszültség-levezetők adatinterfészekhezEthernet
CsatlakozókIpari Ethernet-csatlakozókDIN sín kivezetésekSzáloptika tartósín-kivezetésSC-Duplex
Ipari EthernetSzerelőkészletek (19"-os rack, fali, DIN-sín)Szerelőkészlet 19”-os rack egységhez