IP 67 unmanaged Switch

IP 67 unmanaged Switch


A Weidmüller IP 67-es kapcsolói alkalmasak a legnehezebb ipari alkalmazásokhoz is, az IP 67-es védettségű robusztus háznak köszönhetően, amelyet por, víz és olaj behatolása ellen tanúsítottunk. Az M12-es csatlakozórendszer garantálja a biztonságos összeköttetést a kábel és a kapcsoló között a külső zavarok esetén, mint a rezgés és ütés.


  • M12-es csatlakozórendszer és IP 67-es védettségű ház
  • 10/100BaseT(X), 4-érintkezős M12 (D-kódolással)
  • Teljes/fél duplex üzemmód és automatikus MDI/MDI-X
  • Bemenő feszültség 12 .. 45 V dc, 18 .. 30 VAC

2 termék található
  • Termékazonosító
    1504420000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 5 * M12 D kódolt, IP67 tokozott, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1504410000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 5 * M12 D kódolt, IP67 tokozott, -25 °C...60 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab