PremiumLine konfigurálható switchek

PremiumLine konfigurálható switchek

A Weidmüller Premium Line terméksorozatában extra kezelési és biztonsági funkciókkal ellátott, kimagasló technikai tartalmú kapcsolókat találunk. Magas igényeket támasztó hálózati megoldásokhoz használható. A berendezést gyors Ethernet vagy Gigabit Ethernet portokkal szállítjuk. Az egyik típus gyors Ethernet és Power-over-Ethernet portokkal van ellátva. Fejlett gyűrűs redundancia technológiájuknak köszönhetően (éledési idő ≤ 20 ms) a készülékek fokozzák az ipari hálózatok megbízhatóságát és rendelkezésre állását. Az opcionális SFP adó-vevő nagyfokú flexibilitást biztosít. A Gigabit-es verziók nagy mennyiségű adatot kommunikáló hálózatokban használhatók

  • A konfigurálható gyors Ethernet változatok kiváló minőségű fém házban (IP 30)
  • Konfigurálható Power-over-Ethernet (PoE) kapcsoló 6 gyors Ethernet porttal, amelyek közül 4 PoE+ port
  • 10 vagy 18 portos és Gigabit uplink portos változatok
  • Teljes Gigabit kapcsoló 9 porttal
  • Az ipari hálózatok összes szabványos TCP/IP-alapú protokollját támogatja (pl. Ethernet/IP, Modbus/TCP)
  • Az integrált redundancia mechanizmusok (éledési idő ≤ 20 ms) növelik a gyűrűs hálózati topológiák megbízhatóságát
  • Jóváhagyások: CE, FCC, cULus, Class I Div. 2 / ATEX, DNV / GL

Válasszon kategóriát

Aktív Ipari Ethernet
  • 1(current)
  • 2
28 termék található
  • Termékazonosító
    1241320000
    Verzió
    Hálózati switch, konfigurálható, Fast/Gigabit Ethernet, Portok száma: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2 * kombinált port (10/100/1000BaseT(X) vagy 1000BaseSFP), IP30, 0 °C...60 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1241090000
    Verzió
    Hálózati switch, konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 6x RJ45, 2x SC-egymódusú, IP30, 0 °C...60 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1286830000
    Verzió
    Hálózati switch, konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 14x RJ45, 2x SC multimódusú, IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1287010000
    Verzió
    Hálózati switch, konfigurálható, Fast/Gigabit Ethernet, Portok száma: 14 * RJ45 10/100BaseT(X), 2x SC-egymódusú, 2 * kombinált port (10/100/1000BaseT(X) vagy 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1286780000
    Verzió
    Hálózati switch, konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1241100000
    Verzió
    Hálózati switch, konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 16x RJ45, IP30, 0 °C...60 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1241080000
    Verzió
    Hálózati switch, konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 6x RJ45, 2 * ST multimódusú, IP30, 0 °C...60 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1241130000
    Verzió
    Hálózati switch, konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 14x RJ45, 2 * ST multimódusú, IP30, 0 °C...60 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1287020000
    Verzió
    Hálózati switch, konfigurálható, Gigabit Ethernet, Portok száma: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 5 * kombi-port (10/100/1000BaseT(X) vagy 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1286820000
    Verzió
    Hálózati switch, konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1286990000
    Verzió
    Hálózati switch, konfigurálható, Fast/Gigabit Ethernet, Portok száma: 14 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * SC multimódusú 100FX, 2 * kombinált port (10/100/1000BaseT(X) vagy 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1241290000
    Verzió
    Hálózati switch, konfigurálható, Fast/Gigabit Ethernet, Portok száma: 3 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 7 * RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -10 °C...60 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1241300000
    Verzió
    Hálózati switch, konfigurálható, Fast/Gigabit Ethernet, Portok száma: 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * Slots 1000BaseSFP, 7 * RJ45 10/100BaseT(X), IP30, 0 °C...60 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1241350000
    Verzió
    Hálózati switch, konfigurálható, Fast/Gigabit Ethernet, Portok száma: 14 * RJ45 10/100BaseT(X), 2x SC-egymódusú, 2 * kombinált port (10/100/1000BaseT(X) vagy 1000BaseSFP), IP30, 0 °C...60 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1286940000
    Verzió
    Hálózati switch, konfigurálható, Fast/Gigabit Ethernet, Portok száma: 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * Slots 1000BaseSFP, 7 * RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1286810000
    Verzió
    Hálózati switch, konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 6x RJ45, 2x SC-egymódusú, IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1241340000
    Verzió
    Hálózati switch, konfigurálható, Fast/Gigabit Ethernet, Portok száma: 14 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * ST multimódusú, 2 * kombinált port (10/100/1000BaseT(X) vagy 1000BaseSFP), IP30, 0 °C...60 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1241070000
    Verzió
    Hálózati switch, konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 6x RJ45, 2x SC multimódusú, IP30, -10 °C...60 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1241120000
    Verzió
    Hálózati switch, konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 14x RJ45, 2x SC multimódusú, IP30, 0 °C...60 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1286800000
    Verzió
    Hálózati switch, konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 6x RJ45, 2 * ST multimódusú, IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
    • 1(current)
    • 2