Tulajdonságok
Verzió | Hálózati switch, konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 14x RJ45, 2 * ST multimódusú, IP30, 0 °C...60 |
Rendelési szám | 1241130000 |
Típus | IE-SW-PL16M-14TX-2ST |
EAN | 4050118029024 |
Qty. | 1 Darab |
Szállítás állapota | Ez a termék már nem kapható. |
Rendelkezésre álló egység | 01.06.2022 |
Helyettesítő termék | [2682330000](~/p/2682330000) |
142,7 mm | |
Mélység (coll) | 5,618 inch |
Magasság | 135 mm |
Magasság (coll) | 5,315 inch |
Szélesség | 94 mm |
Szélesség (coll) | 3,701 inch |
Nettó tömeg | 1 586 g |
Tárolási hőmérséklet | -40 °C...85 °C |
Üzemi hőmérséklet | 0 °C...60 |
Páratartalom | 5 - 95 % (páralecsapódás nélkül) |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289 |
Biztonság szabvány |
UL508
UL 60950-1 EN 60950-1 |
EMC szabványok |
EN 55032
EN 55024 CISPR 32 FCC Part 15 Subpart B Class A IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 Ghz: 10 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 1 kV; Signal: 0,5 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV IEC 61000-4-6 CS: 10 V IEC 61000-4-8 |
Robbanásveszélyes zóna |
UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C és D
2. ATEX-zóna, Ex nA nC IIC T4 Gc |
Szabadon eső | Az IEC 60068-2-32 szerint |
Vibráció | IEC 60068-2-6 szerint |
Ütés | IEC 60068-2-27 szerint |
Páratartalom | 5 - 95 % (páralecsapódás nélkül) |
Tárolási hőmérséklet, max. | 85 °C |
Tárolási hőmérséklet, min. | -40 °C |
Üzemi hőmérséklet, max. | 60 |
Üzemi hőmérséklet, min. | 0 °C |
Átviteli sebesség | 100 Mbps |
Adó-vevő típusa | Multimode |
Csatlakozó típusa | ST-Duplex |
Átviteli távolság, típ. | 5 km |
Hullámhossz |
|
Fogadott teljesítmény |
|
Átviteli teljesítmény |
|
Teljesítménymérleg | 12 dB |
Időköz | 5 év |
Digitális bemenetek |
2 bemenet ugyanazzal a földeléssel, szigetelt
|
Konzol port interfész | RS-232 |
LED-kijelző |
PWR1
PWR2 HIBA MSTR/HEAD CPLR/TAIL 10/100M (TP port) 100 M (száloptikás port). |
Portok száma |
14x RJ45
2 * ST multimódusú |
Riasztási érintkező | 2 relékimenet 1 A áramterhelhetőséggel 24 V DC-nél |
RJ45 portok |
10/100BaseT(X)
automatikus egyeztetés Teljes/fél-duplex üzemmód Auto MDI/MDI-X-csatlakozás |
Száloptikás portok |
100BaseFX portok (ST-csatlakozás)
Multimódusú |
Eszközkonfiguráció |
Webböngésző (HTTP/HTTPS)
SNMP v1/v2c/v3 Telnet konzol Helyi soros konzolport (RS-232, RJ-45 porton keresztül) Windows eszköz |
Felügyeleti funkció |
SNMP v1/v2c/v3
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) Port tükrözése Portstatisztika Portfelügyelet Syslog RMON (távfelügyelet) Eseményalapú figyelmeztetés e-mailben Eseményalapú figyelmeztetés relé útján Eseményalapú figyelmeztetés SNMP csapda útján |
Hálózat-redundancia |
Spanning Tree protokoll (STP)
Rapid Spanning Tree protokoll (RSTP) Turbo-Ring (feléledési idő <20 ms) Turbo-Chain (feléledési idő <20 ms) Link aggregációs vezérlő protokoll (LACP) |
Hálózati forgalom-szűrő |
Szolgáltatási minőség (QoS)
Címkealapú VLAN Portalapú VLAN IGMP v1/v2 GMRP Forgalom sebességének korlátozása |
IP-cím kezelés |
Statikus
BootP RARP DHCP kliens DHCP szerver (port-alapú) DHCP kiegészítő 82 (átjátszó) |
Biztonsági funkciók |
VLAN szegmentálás
Portok engedélyezése/letiltása Hozzáférés-vezérlés (port-alapú, IEEE 802.1X protokollon) Hozzáférés-vezérlési lista (MAC-alapú) Hurokvédelem TACACS+ és IEEE 802.1X felhasználóhitelesítés |
Időszinkronizáció kezelése |
SNTP kliens
NTP kliens PTPv1 |
Ipari protokoll támogatása |
PROFINET eszköz, a B osztálynak megfelelő
EtherNet/IP Modbus/TCP slave |
MTBF |
|
Csatlakozás módja | 2 levehető 6 pólusú sorkapocs |
Overload current protection | Meglévő |
Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem | Igen |
Potenciálbetáplálás |
12/24/48 V DC
2 redundáns bemenet |
Tápfeszültség-tartomány |
|
Áramfogyasztás |
|
Csomag puffer mérete | 2 Mbit |
IGMP csoportok | 256 |
MAC asztal mérete | 8 K |
Prioritási sorrendek | 4 |
Rendelkezésre álló VLAN-on max. száma | 64 |
Sávszélesség hátlap | 3,2 Gbit/s |
VLAN-ID max. | 4094 |
VLAN-ID min. | 1 |
Felszerelés típusa |
DIN sín
Panel (opcionális szerelőkészlettel) |
Ház fő anyaga | fém |
Sebesség | Fast Ethernet |
Switch | konfigurálható |
Védelmi osztály | IP30 |
Adatkapcsolás | Tárolás és továbbítás |
MIB |
MIB-II
Ethernet-hez hasonló MIB P-BRIDGE MIB Q-BRIDGE MIB Híd MIB RSTP MIB RMON MIB 1., 2., 3., 9. csoport |
Standard |
IEEE 802.3 for 10BaseT
IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX IEEE 802.3x for flow control IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree protokollhoz IEEE 802.1w for Rapid STP IEEE 802.1Q for VLAN tagging IEEE 802.1p for Class of Service IEEE 802.1X for authentication IEEE 802.3ad for port trunk with LACP |
Áramlásszabályozás |
IEEE 802.3x áramlásszabályozás
Ellennyomású áramlásszabályozás |
Approval/Certificate/Document of Conformity |
[ODVA Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35381)
[ATEX certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_82217) [EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35399) |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_107912) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1241130000) |
Product Change Notification | [Firmware Release Notes](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35642) |
Software |
[Software -- Managed Switch Configuration Utility](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35378)
[Device description -- SNMP MIB file](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35640) [Device description -- GSDML IE-SW-PL16M-series](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35665) [Firmware -- Firmware Version 3.4.18](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35668) [Device description -- EDS IE-SW-PL16M-series](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35671) |
User Documentation |
[Hardware Installation Guide](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35661)
[Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39906) [20191204 Security Advisory - Multiple vulnerabilities in IE Managed Switches](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102694) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000734 |
ETIM 7.0 | EC000734 |
ETIM 8.0 | EC000734 |
ETIM 9.0 | EC000734 |
ECLASS 9.0 | 19-17-01-06 |
ECLASS 9,1 | 19-17-01-06 |
ECLASS 10.0 | 19-17-04-01 |
ECLASS 11.0 | 19-17-04-01 |
ECLASS 12.0 | 19-17-04-01 |
ECLASS 13.0 | 19-17-04-01 |
Jóváhagyások | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![CULUSEX](/picture/CULUSEX.gif) ![DEMKOATEX](/picture/DEMKOATEX.gif) ![DETNORVER](/picture/DETNORVER.gif) |
ROHS | Megfelel |
UL File Number Search | [UL weboldal](LINK/UL_search.html) |
Tanúsítvány száma (cULus) | E230683 |
Tanúsítvány száma (EAC) | E223527 |
Tartozékok
-
-
Cikkszám:1241430000Csomagolási egység:1 Darab
Konfigurációs modul, IP40, 0 °C...60 °C
-
Cikkszám:1348590000Csomagolási egység:1 Darab
Kalapsín-rögzítés, Túlfeszültség-védelem, Cat.6, PoE, 802,3 bt 1. típusnál, 802,3 bt 2. típusnál, 802,3 bt 3. típusnál, 802.3 bt at Type 4
Ipari EthernetSzerelőkészletek (19"-os rack, fali, DIN-sín)Szerelőkészlet 19”-os rack egységhez
Ipari EthernetKonfiguráció biztonsági mentése és visszaállítása modul (a Value- és PremiumLine, például a Basic- és ValueLine WLAN-eszközök kapcsolóival való használatra)
Villám- és túlfeszültség-védelemTúlfeszültség-levezetők adatinterfészekhezEthernet