u-link távoli elérési szolgáltatás

u-link távoli elérési szolgáltatás

A Weidmüller u-link távoli hozzáférési szolgáltatás segítségével a szervizszámítógépekről egyszerűen és biztonságosan elérheti a távoli Ethernet-eszközöket az interneten keresztül.
A szervizszámítógép és a távoli eszközök közötti VPN-alapú kapcsolatot a webalapú u-link portálszolgáltatás (VPN-kiszolgáló), valamint a távoli célhálózatban működő Weidmüller router (VPN-kliens) biztosítja. Az u-link VPN-kiszolgáló találkozási pontként szolgál, amely összekapcsolja az egyaránt VPN-kliensként üzemelő szervizszámítógépet és routert, és lehetővé teszi a számítógép és a router LAN-portjához csatlakoztatott Ethernet-eszközök közötti titkosított adatkommunikációt.

Az u-link VPN-kiszolgálót nyilvánosan elérhető találkozási pontként használva a szervizszámítógép és a router csupán folyamatos internetes kimenő VPN-kapcsolatot igényel, amelyet általában engedélyeznek a számítástechnikai biztonsági követelmények.
Az adatok biztonságának és integritásának megőrzése érdekében az u-link távoli hozzáférési szolgáltatás minden egyes u-link rendszerfiókhoz dedikált kiszolgálót és adatbázispéldányt használ (ez biztosítja az u-link fiókok biztonságos elkülönítését). A fiókhoz tartozó u-link VPN-kiszolgáló és a távoli kliensek (a szervizszámítógépek és a router) közötti adatkommunikáció tanúsítványalapú OpenVPN módszerrel megy végbe (az RSA 2048 és az x509 tanúsítványok használata mellett).

Az u-link távoli hozzáférési szolgáltatást a következő verziókban és kiegészítő lehetőségekkel lehet igénybe venni:
 
Ingyenes verzió

  • Ingyenesen, időbeli korlátozás nélkül használható
  • Legfeljebb 50 routerobjektum (a távoli hálózatban lévő hozzáférési pont) állítható be
Standard 150/300/500/korlátlan verziók
  • 150/300/500/korlátlan routerobjektum állítható be a használt verziótól függően
  • Az ingyenes verzióhoz képest fejlettebb funkciók (a részletekért lásd a Standard verziók adatlapjait)
További licencek VPN-kapcsolathoz
  • A licenckulcs az összes Standard verzióban használható
  • Több adatmennyiség garantált sávszélességgel

Válasszon kategóriát

Aktív Ipari Ethernet
5 termék található
  • Termékazonosító
    2447050000
    Verzió
    „Standard 150” szoftverlicenc-verzió az u-link távoli hozzáférési szolgáltatáshoz. Használható az ingyenes verzió magasabb szintre emelésére vagy egy „Standard 150” verzió érvényességének meghosszabbítására
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    2447060000
    Verzió
    Licenckód VPN-kapcsolathoz az u-link távoli hozzáférési szolgáltatáshoz. Használható kiegészítő VPN-kapcsolatként, vagy egy korábban már aktivált VPN-kapcsolat érvényességének meghosszabbítására.
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    2457840000
    Verzió
    „Standard 300” szoftverlicenc-verzió az u-link távoli hozzáférési szolgáltatáshoz. Használható az ingyenes verzió vagy a „Standard 150” verziói magasabb szintre emelésére vagy egy Standard 300 verzió érvényességének meghosszabbítására
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    2457850000
    Verzió
    „Standard 500” szoftverlicenc-verzió az u-link távoli hozzáférési szolgáltatáshoz. Használható az ingyenes verzió vagy a „Standard 150/300” verziók magasabb szintre emelésére vagy egy Standard 300 verzió érvényességének meghosszabbítására
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    2665050000
    Verzió
    "Standard 50” version software licence for u-link Remote Access Service. Can be used to upgrade an entry version or to extend period of a “Standard 50” version”
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab