Tulajdonságok
Verzió | „Standard 300” szoftverlicenc-verzió az u-link távoli hozzáférési szolgáltatáshoz. Használható az ingyenes verzió vagy a „Standard 150” verziói magasabb szintre emelésére vagy egy Standard 300 verzió érvényességének meghosszabbítására |
Rendelési szám | 2457840000 |
Típus | U-LINK-LIC-STD-300-1Y |
EAN | 4050118472844 |
Qty. | 1 Darab |
Szállítás állapota | Ez a termék már nem kapható. |
Rendelkezésre álló egység | 17.03.2023 |
Nettó tömeg | 73 g |
Egyidejűleg használható átmenő VPN-kapcsolatok száma | 3 (újabb átmenő VPN-kapcsolat hozzáadásával bővíthető) |
Eszközfelügyelet | Az eszköz-infrastruktúra (távoli hozzáférésű objektumok) átlátható bemutatása világosan meghatározott fa-struktúrában elhelyezkedés, csoportok és eszközobjektumok szerint |
Felhasználói szervezet | Felhasználók csoportokba rendezése, eltérő hozzáférési jogosultságok rendelése az eszköztopológiához, csoportalapú jogkiosztás az eszközkonfiguráció és a felhasználóadminisztráció terén |
Firmware kezelés | Az összes útválasztó firmware-verziójának megjelenítése és az időzített, automatikus firmware-frissítések lehetősége |
Használati adatok | Széles körű jelentési és statisztikai információk (csatlakozási jelentések, használati időtartam, adatmennyiség) |
Havi adatmennyiség és sávszélesség | <= 5 GB és max. 1 Mbit/s, > 5 GB és max. 500 Kbit/s. 1 GB/hó emelés, hozzáadott átmenő VPN-kapcsolatonként 1 Mbit/s, adatmennyiség: > 12 GB/hó max. 500 Kbit/s |
Időszak |
1 év a licenckulcs aktiválásától számítva. A „Standard 300” verzió meghosszabbítása esetén az érvényesség az aktuális időszak lejáratától számított 1 évvel, de semmiképp nem kevesebb mint 1 évvel meghosszabbodik.
Megjegyzés: Az érvényességi időszak lejártával a rendszer automatikusan az ingyenes verziónál használtra csökkenti a sávszélességet (<= 1 GB és max. 500 kbit/s, > 1 GB és max. 64 kbit/s). |
Jelszó-irányelv | Fokozott biztonság a jelszóminőség és az érvényességi idő minimális követelményeinek konfigurálható specifikációja révén |
Konfigurálható felhasználói objektumok száma (szervizelésre használt számítógép) | Nem korlátozott |
Konfigurálható routerobjektumok (hozzáférési pontok, távoli hálózatok) száma |
300 (500 standard licenc használatára bővíthető)
További licencmodellek kérésre rendelkezésre állnak |
Kína-VPN | Megbízható VPN-csatlakozás Kínába és Kínából |
Rendszer rendelkezésre állása | ≥ 99,6% |
Hardver (szervizelésre használt számítógép) | PC with operating system Windows 7, 8 or 10 |
Hardver, távoli célhálózat | Weidmller router (IE-SR-2GT-LAN-FN; 1489940000 kivételével), u-link VPN-elérés a firmware-be integrálva (a V3.0.1-es verziótól) |
Portál adminisztrációja (felhasználók/eszközök konfigurálása) | Standard böngészők (IE, Edge, Chrome, Firefox) HTTPS-kapcsolaton (SSL) keresztül, felhasználónév és jelszó megadásával |
VPN szoftver (szervizelésre használt számítógép) | u-link VPN-client (installation on PC) |
A szállítási terjedelem része | A licenckulcsot tartalmazó levél |
Aktiválás | Az ügyfélfiók-adminisztrátor megadja a licenckulcsot az u-link portálon (a funkciók azonnal elérhetővé válnak) |
Software | [Software -- u-link VPN-Client](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35627) |
User Documentation | [u-link Technical User Guide](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39940) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000809 |
ETIM 7.0 | EC000809 |
ETIM 8.0 | EC000809 |
ETIM 9.0 | EC000809 |
ECLASS 9.0 | 27-24-25-01 |
ECLASS 9,1 | 27-24-25-01 |
ECLASS 10.0 | 27-24-25-01 |
ECLASS 11.0 | 27-24-25-01 |
ECLASS 12.0 | 27-24-25-01 |
ECLASS 13.0 | 27-24-25-01 |