ValueLine konfigurálható switchek

ValueLine konfigurálható switchek

A Weidmüller Value Line sorozatához konfigurálható és nem konfigurálható kapcsolók tartoznak, amelyek kiváló minőségű, IP 30 védettségű házban találhatók. A berendezést gyors Ethernet és Gigabit Ethernet portokkal szállítjuk. A Value Line konfigurálható switchek sokféle hasznos konfigurációs funkciót támogatnak, úgymint: VLAN, QoS, RMON, sávszélesség-beállítás, porttükrözés, valamint hibajelzés e-mailben vagy porton. A gyűrűs redundancia egyszerűen beállítható egy webes konfigurációs interfészen, vagy a switch tetején található DIP-kapcsolóval.

  • Nem konfigurálható Plug & Play switchek kiváló minőségű fém házban (IP 30)
  • Kedvező árú középkategória
  • Konfigurálható switchek konfigurálható hálózati infrastruktúrába történő elhelyezéshez
  • Nem konfigurálható teljes Gigabit switch 8 porttal
  • Jóváhagyások: CE, FCC, cULus, Class I Div. 2 / ATEX, DNV / GL

Válasszon kategóriát

Aktív Ipari Ethernet
12 termék található
  • Cikkszám
    1241020000
    Verzió
    Hálózati switch, konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 6x RJ45, 2x SC-egymódusú, IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • IE-SW-VL08MT-6TX-2SC
    always available

    Cikkszám
    1344770000
    Verzió
    Hálózati switch, konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 6x RJ45, 2x SC multimódusú, IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Cikkszám
    1240970000
    Verzió
    Hálózati switch, konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 5x RJ45, 3 * SC multimódusú, IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Cikkszám
    1345240000
    Verzió
    Hálózati switch, konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 5x RJ45, 1 * SC multimódusú, 2x SC-egymódusú, IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • IE-SW-VL08MT-8TX
    always available

    Cikkszám
    1240940000
    Verzió
    Hálózati switch, konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Cikkszám
    1240990000
    Verzió
    Hálózati switch, konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 6x RJ45, 2 * ST multimódusú, IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • IE-SW-VL05M-3TX-2SC
    always available

    Cikkszám
    1504330000
    Verzió
    Hálózati switch, konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 3x RJ45, 2x SC multimódusú, IP30, 0 °C...60 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Cikkszám
    1504370000
    Verzió
    Hálózati switch, konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 3x RJ45, 2 * ST multimódusú, IP30, -10 °C...60 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Cikkszám
    1504390000
    Verzió
    Hálózati switch, konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 3x RJ45, 2 * ST multimódusú, IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Cikkszám
    1504350000
    Verzió
    Hálózati switch, konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 3x RJ45, 2x SC multimódusú, IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Cikkszám
    1504310000
    Verzió
    Hálózati switch, konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • IE-SW-VL05M-5TX
    always available

    Cikkszám
    1504280000
    Verzió
    Hálózati switch, konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 5x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab