ValueLine nem konfigurálható switchek

ValueLine nem konfigurálható switchek

  • 5-16 portos változatok széles választéka
  • Változatok gigabites Ethernethez
  • Két redundáns tápfeszültség-bemenet 12/24/48 V DC
  • Réz vagy száloptikás interfészes típusok (multimódusú és egymódusú)
  • Sokféle jóváhagyás: CE, FCC, cULus, Class I Div. 2 / ATEX Zone 2, DNV-GL

Válasszon kategóriát

Aktív Ipari Ethernet
11 termék található
  • IE-SW-VL08-8GT
    always available

    Termékazonosító
    1241270000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható, Gigabit Ethernet, Portok száma: 8 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -10 °C...60 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1241050000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 14x RJ45, 2 * ST multimódusú, IP30, 0 °C...60 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1286610000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 14x RJ45, 2x SC multimódusú, IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1286590000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1241030000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 14x RJ45, 2x SC multimódusú, IP30, 0 °C...60 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1286870000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható, Gigabit Ethernet, Portok száma: 6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2x kombi-port (10/100/1000BaseT(X) vagy 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1286860000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható, Gigabit Ethernet, Portok száma: 8 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1240980000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 6x RJ45, 3 * SC multimódusú, IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1286620000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 14x RJ45, 2 * ST multimódusú, IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • IE-SW-VL16-16TX
    always available

    Termékazonosító
    1241000000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 16x RJ45, IP30, 0 °C...60 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1241280000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható, Gigabit Ethernet, Portok száma: 6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2x kombi-port (10/100/1000BaseT(X) vagy 100/1000BaseSFP), IP30, -10 °C...60 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab