Tulajdonságok
Verzió | Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 6x RJ45, 3 * SC multimódusú, IP30, -40 °C...75 |
Rendelési szám | 1240980000 |
Típus | IE-SW-VL09T-6TX-3SC |
EAN | 4050118028959 |
Qty. | 1 Darab |
Szállítás állapota | Ez a termék már nem kapható. |
Rendelkezésre álló egység | 01.06.2022 |
Helyettesítő termék | [2682340000](~/p/2682340000) |
Mélység | 105 mm |
Mélység (coll) | 4,134 inch |
Magasság | 135 mm |
Magasság (coll) | 5,315 inch |
Szélesség | 53,6 mm |
Szélesség (coll) | 2,11 inch |
Nettó tömeg | 1 019 g |
Tárolási hőmérséklet | -40 °C...85 °C |
Üzemi hőmérséklet | -40 °C...75 |
Páratartalom | 5 - 95 % (páralecsapódás nélkül) |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289 |
Biztonság szabvány |
UL508
EN 60950-1 |
EMC szabványok |
EN 55032
EN 55024 CISPR 32 FCC Part 15 Subpart B Class A IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV IEC 61000-4-6 CS: 10 V IEC 61000-4-8 |
Hajózási felhasználás | DNV |
Robbanásveszélyes zóna |
UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C és D
2. ATEX-zóna, Ex nA nC IIC T4 Gc |
Szabadon eső | Az IEC 60068-2-32 szerint |
Vibráció | IEC 60068-2-6 szerint |
Ütés | IEC 60068-2-27 szerint |
Páratartalom | 5 - 95 % (páralecsapódás nélkül) |
Tárolási hőmérséklet, max. | 85 °C |
Tárolási hőmérséklet, min. | -40 °C |
Üzemi hőmérséklet, max. | 75 |
Üzemi hőmérséklet, min. | -40 °C |
Átviteli sebesség | 100 Mbps |
Adó-vevő típusa | Multimode |
Csatlakozó típusa | SC-Duplex |
Átviteli távolság, típ. | 5 km |
Hullámhossz |
|
Fogadott teljesítmény |
|
Átviteli teljesítmény |
|
Teljesítménymérleg | 12 dB |
Időköz | 5 év |
Funkció DIP-kapcsoló |
Portfelügyelet
Sugárzási áram védelem engedélyezése/letiltása |
Jelzőérintkező | 1 relékimenet 1 A áramterhelhetőséggel 24 V DC-vel |
LED-kijelző |
PWR1
PWR2 HIBA 10/100M (TP port) 100 M (száloptikás port). |
Portok száma |
6x RJ45
3 * SC multimódusú |
RJ45 portok |
10/100BaseT(X)
automatikus egyeztetés Teljes/fél-duplex üzemmód Auto MDI/MDI-X-csatlakozás |
Száloptikás portok |
100BaseFX portok (SC-csatlakozás)
Multimódusú |
MTBF |
|
Csatlakozás módja | 1 levehető 6 pólusú sorkapocs |
Overload current protection | 1,6 A |
Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem | Rendelkezésre áll |
Potenciálbetáplálás |
24 V DC
2 redundáns bemenet |
Tápfeszültség-tartomány |
|
Áramfelvétel | 0,31 A at 24 V |
Csomag puffer mérete | 512 kBit |
MAC asztal mérete | 1 K |
Sávszélesség hátlap | 1,8 Gbit/s |
Felszerelés típusa |
DIN sín
Panel (opcionális szerelőkészlettel) |
Ház fő anyaga | fém |
Sebesség | Fast Ethernet |
Switch | nem konfigurálható |
Védelmi osztály | IP30 |
Adatkapcsolás | Tárolás és továbbítás |
Standard |
IEEE 802.3 for 10BaseT
IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX IEEE 802.3x for flow control |
Áramlásszabályozás |
IEEE 802.3x áramlásszabályozás
Ellennyomású áramlásszabályozás |
Approval/Certificate/Document of Conformity |
[ATEX certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_82224)
[EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35632) |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_103240) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1240980000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1240980000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1240980000&norm=0) |
User Documentation | [Hardware Installation Guide](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_38552) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000734 |
ETIM 7.0 | EC000734 |
ETIM 8.0 | EC000734 |
ETIM 9.0 | EC000734 |
ECLASS 9.0 | 19-17-01-06 |
ECLASS 9,1 | 19-17-01-06 |
ECLASS 10.0 | 19-17-04-02 |
ECLASS 11.0 | 19-17-04-02 |
ECLASS 12.0 | 19-17-04-02 |
ECLASS 13.0 | 19-17-04-02 |
Jóváhagyások | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![CULUSEX](/picture/CULUSEX.gif) ![DEMKOATEX](/picture/DEMKOATEX.gif) ![DETNORVER](/picture/DETNORVER.gif) |
ROHS | Megfelel |
UL File Number Search | [UL weboldal](LINK/UL_search.html) |
Tanúsítvány száma (cULus) | E230683 |
Tanúsítvány száma (EAC) | E223527 |
Tartozékok
-
-
Cikkszám:1348590000Csomagolási egység:1 Darab
Kalapsín-rögzítés, Túlfeszültség-védelem, Cat.6, PoE, 802,3 bt 1. típusnál, 802,3 bt 2. típusnál, 802,3 bt 3. típusnál, 802.3 bt at Type 4
Ipari EthernetSzerelőkészletek (19"-os rack, fali, DIN-sín)Szerelőkészlet 19”-os rack egységhez
Villám- és túlfeszültség-védelemTúlfeszültség-levezetők adatinterfészekhezEthernet