Tulajdonságok
Verzió | Klippon vezérlő állomás (vezérlő és jelző készülék), Vezérlő- / jelzőkészülék, KLIPPON POK 121209 EX, Üvegszál erősítésű poliészter grafit keverékkel, Lámpamodul - zöld, Nyomógomb - zöld, 1 nyitóérintkező, 1 záróérintkező, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66 |
Rendelési szám | 1537120000 |
Típus | KLIPPON CS POK 121209-4 |
EAN | 4050118341164 |
Qty. | 1 Darab |
Mélység | 90 mm |
Mélység (coll) | 3,543 inch |
Mélység kiegészítő komponensekkel | 112 mm |
Magasság | 122 mm |
Magasság (coll) | 4,803 inch |
Legalacsonyabb változat magassága | 90 mm |
Szélesség | 120 mm |
Szélesség (coll) | 4,724 inch |
Rögzítési méret - magasság | 82 mm |
Rögzítési méret - szélesség | 106 mm |
Nettó tömeg | 1 070 g |
Ambient temperature | -55 °C...+55 °C |
Üzemi hőmérséklet | -55 °C...55 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574 |
Tanúsítvány száma (ATEX) | TUEV14ATEX7606X |
Tanúsítvány száma (IECEX) | IECEXITA14.0013X |
Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (ATEX) | TÜV 14 ATEX 7606 X |
Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (IECEx) | IECEx ITA 14.0013X |
Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (INMETRO) | LMP 21.0019X |
1 pozíció a házban | Lámpamodul - zöld |
2 pozíció a házban | Nyomógomb - zöld |
Érintkező kivitele |
1 nyitóérintkező
1 záróérintkező |
Üzemi feszültség, max. | 250 V |
Üzemi áram 40 °C-on, max. környezeti hőmérséklet |
1,5 mm² - T6 10 A
1,5 mm² - T5 16 A 2,5 mm² - T6 16 A |
Üzemi áram 55 °C-on, max. környezeti hőmérséklet |
1,5 mm² - T4 16 A
1,5 mm² - T5 10 A 2,5 mm² - T5 16 A |
Aktuátorok | Nyomógomb |
Aktuátor színe | zöld |
Furatok, B oldal | 1 x M25 |
UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
Fedél kiegészítő | Kereszthornyos csavarok, rozsdamentes acél |
Vezérlő- és kijelzőelemek tömítőanyaga | EPDM |
Ház tömítésének anyaga | Szilikon (VMQ) |
Fedélcsavarok nyomatéka | 2,5 Nm |
Külső földelés | Külön kérésre kapható |
Jelölés |
II 2 G Ex d e IIC T* Gb
II 2 D Ex tb IIIC T*°C Db |
Tömszelence rögzítési tartomány, max. | 17 mm |
Tömszelence rögzítési tartománya, min. | 12 mm |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. | 2,5 mm² |
Megvilágítás modul színe | zöld |
Felszerelés típusa | Falra szerelés |
Felületi minőség | kezeletlen |
Ütésállóság | 4 joule a következő szerint: IEC60079-0 |
Hőmérsékleti osztályok |
T4
T5 T6 |
Anyag | Üvegszál erősítésű poliészter grafit keverékkel |
Anyag | Üvegszál erősítésű poliészter grafit keverékkel |
Furatok, B oldal | 1 x M25 |
Approval/Certificate/Document of Conformity |
[TUEV14ATEX7606X](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157816)
[IECEXITA14.0013X](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157818) [INMETRO Certificado INMETRO - LMP 21.0019X KCS](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_213805) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1537120000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1537120000&norm=0) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Kiadványok | [PI KLIPPON CS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38179) |
ETIM 6.0 | EC002503 |
ETIM 7.0 | EC002503 |
ETIM 8.0 | EC002503 |
ETIM 9.0 | EC002503 |
ECLASS 9.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 9,1 | 27-18-05-90 |
ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 |
Jóváhagyások | ![IECEXITA](/picture/IECEXITA.gif) ![TUEVNATEX](/picture/TUEVNATEX.gif) |
Tartozékok
-
Cikkszám:9510910000Csomagolási egység:1 Darab
Klippon POK (polyester empty enclosure), Rögzítőláb, Rögzítőfülek, Magasság: 16 mm, Szélesség: 51 mm, Mélység: 6 mm, Anyag: 1.4301 rozsdamentes acél, Egyéb
Készülékház-rendszerek és alkatrészekMűanyag házakKlippon® POKTartozékok – Klippon ® POKKlippon ® POK szerelőlábak
Kapcsolódó termékek
-
Cikkszám:1306050000Csomagolási egység:1 Darab
Klippon POK (polyester empty enclosure), Üres ház, Magasság: 120 mm, Szélesség: 122 mm, Mélység: 90 mm, Anyag: üvegszál erősítésű poliészter, kezeletlen, polírozott, fekete
-
Cikkszám:2721990000Csomagolási egység:50 Darab
VG Exi 7J (Ex műanyag tömszelence 7J Exe), Tömszelencék, egyenes, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6
Készülékház-rendszerek és alkatrészekMűanyag házakKlippon® POKKlippon® POK 121209 - 120 x 122 x 90 mm
Kábelbevezető rendszerek és alkatrészekTömszelencékTömszelencék veszélyes területekre - ExMűanyag tömszelencék, Ex e, 7 JouleKloroprén tömítőanyag, –40 °C - +70 °C