Tulajdonságok
Verzió | Ipari PC, IP20 |
Rendelési szám | 2665820000 |
Típus | UV20-B-IPC-3031.01 |
EAN | 4050118750195 |
Qty. | 1 Darab |
159,5 mm | |
Mélység (coll) | 6,28 inch |
Magasság | 220 mm |
Magasság (coll) | 8,661 inch |
Szélesség | 71 mm |
Szélesség (coll) | 2,795 inch |
Nettó tömeg | 1 800 g |
Tárolási hőmérséklet | -10 °C ... +60 °C |
Üzemi hőmérséklet | 0 °C ... +50 °C |
Páratartalom | 80 % rel. páratartalom (páralecsapódás nélkül) |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | c67eaff0-dbf6-4589-ba08-8f513fc6ba7f |
Operációs rendszer | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit |
Potenciálbetáplálás | 24 V DC (18 -32 V DC), leválasztott |
Védelmi osztály | IP20 |
Áramfogyasztás |
|
Akkumulátor | Typ CR2032 |
Interfészek elöl |
1x Cfast slot
1x USB 3.0 |
Interfészek felül |
3x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45)
2x USB 3.0 1x DVI-D |
Memória | 120 GB mSATA SSD |
Memória (RAM) |
8 GB
DDR4 |
Operációs rendszer | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit |
Processor | Intel® Core™ i7-6600U - Dual Core 2.6 GHz (3.4 GHz Turbo) |
Termékinformáció | This article will no longer be available in the future. |
Approval/Certificate/Document of Conformity | [Declaration of Conformity - UV20-B-IPC-30XX.XX](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_188242) |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_255331) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2665820000) |
Software |
[Driver -- ACPI Driver - Installer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_212564)
[Driver -- Driver Pack IPC-3000 Series - Windows 10 64-bit](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_212565) |
User Documentation | [QGUI UV20 IPC30XX](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_151979) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001413 |
ETIM 7.0 | EC001413 |
ETIM 8.0 | EC001413 |
ETIM 9.0 | EC001413 |
ECLASS 9.0 | 19-20-01-02 |
ECLASS 9,1 | 19-20-01-02 |
ECLASS 10.0 | 19-20-01-02 |
ECLASS 11.0 | 19-20-01-02 |
ECLASS 12.0 | 19-20-01-02 |
ECLASS 13.0 | 19-20-01-02 |
Jóváhagyások | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) |
ROHS | Megfelel |
UL File Number Search | [UL weboldal](LINK/UL_search.html) |
Tanúsítvány száma (cULus) | E141197 |