u-view

u-view

Convenient touch panels make it easy to monitor and control machines and systems. u-view touch panels from Weidmüller offer excellent image quality and can be used in an industrial environment without any restrictions. The u-view series is made up of two different product lines. The basic product line features resistive single-touch panels with a diagonal of 4.3"", 7"", or 10.1"" and the advanced line features capacitive multi-touch panels with a diagonal of 7"", 10.1"", or 15.6"". All panels are equipped with a Linux operating system including HTML5 browser. As a result, they support all web-based visualisation and automation applications. The panels have a particularly flat design, with a robust aluminium IP66 housing.

Strong performance
First-class image quality and powerful processors make working with u-view touch panels particularly enjoyable.

High compatibility
u-view touch panels can be used in a wide variety of applications thanks to their state-of-the-art web technology based on HTML5.

Attractive design
All u-view touch panels come with particularly flat, high-quality and space-saving aluminium housings.

5 termék található
  • Termékazonosító
    2555820000
    Verzió
    web-kompatibilis érintő panel, Kijelző méret 10,1”, ohmos, IP66-os mellső védelem
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    2555850000
    Verzió
    web-kompatibilis érintő panel, Kijelző méret 15,6”, MultiTouch, Kapacitív, IP66-os mellső védelem
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    2555830000
    Verzió
    web-kompatibilis érintő panel, Kijelző méret 7”, MultiTouch, Kapacitív, IP66-os mellső védelem
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    2555840000
    Verzió
    web-kompatibilis érintő panel, Kijelző méret 10,1”, MultiTouch, Kapacitív, IP66-os mellső védelem
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    2555810000
    Verzió
    web-kompatibilis érintő panel, Kijelző méret 7”, ohmos, IP66-os mellső védelem
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab