Aktív Ipari Ethernet

Aktív Ipari Ethernet

A Weidmüller ipari Ethernet összetevői jelentik a tökéletes megoldást az ipari automatizálás és az Ethernet-készülékek közötti adatkommunikációhoz. A különböző topológiák és protokollok támogatása miatt sok ipari alkalmazásban használhatók.
A gép- és berendezésgyártás ipari infrastruktúráinak teljes körű szolgáltatójaként az ügyfeleink egyedi igényeinek megfelelő kapcsolók széles választékát kínáljuk. A (konfigurálható és nem konfigurálható) Gigabit kapcsolók és médiakonverterek, a Power-over-Ethernet kapcsolók, WLANmodulok és soros/Ethernet konverterek megfelelnek a legszigorúbb követelményeknek, és megbízható, rugalmas Ethernet-kommunikációt biztosítanak. Passzív termékeink RJ45 és száloptika-csatlakozókból és kábelekből álló kiterjedt választékával a Weidmüller az Ön partnere az ipari Ethernet-megoldások területén.

  • 1(current)
  • 2
  • 3
182 termék található
  • Termékazonosító
    1412120000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 6x RJ45, 2x SC-egymódusú, IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • IE-SW-VL08-8GT
    always available

    Termékazonosító
    1241270000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható, Gigabit Ethernet, Portok száma: 8 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -10 °C...60 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1241320000
    Verzió
    Hálózati switch, konfigurálható, Fast/Gigabit Ethernet, Portok száma: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2 * kombinált port (10/100/1000BaseT(X) vagy 1000BaseSFP), IP30, 0 °C...60 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1241500000
    Verzió
    SFP adó-vevő, 1000 Mbps, Multimode, LC-Duplex, 2 km, 0 °C...60 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1241020000
    Verzió
    Hálózati switch, konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 6x RJ45, 2x SC-egymódusú, IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1241410000
    Verzió
    Médiakonverter, Fast Ethernet, Portok száma: 1x RJ45, 1 * ST multimódusú, IP30, 0 °C...60 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1286560000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1241090000
    Verzió
    Hálózati switch, konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 6x RJ45, 2x SC-egymódusú, IP30, 0 °C...60 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1241050000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 14x RJ45, 2 * ST multimódusú, IP30, 0 °C...60 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1286830000
    Verzió
    Hálózati switch, konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 14x RJ45, 2x SC multimódusú, IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1287010000
    Verzió
    Hálózati switch, konfigurálható, Fast/Gigabit Ethernet, Portok száma: 14 * RJ45 10/100BaseT(X), 2x SC-egymódusú, 2 * kombinált port (10/100/1000BaseT(X) vagy 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1240870000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 4 x RJ45, 1 * SC-egymódusú, IP30, -10 °C...60 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1286610000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 14x RJ45, 2x SC multimódusú, IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1286920000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható PoE, Fast Ethernet, Portok száma: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • IE-SW-VL08MT-6TX-2SC
    always available

    Termékazonosító
    1344770000
    Verzió
    Hálózati switch, konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 6x RJ45, 2x SC multimódusú, IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1241450000
    Verzió
    SFP adó-vevő, 100 Mbps, Multimode, LC-Duplex, 4 km, -40 °C...85 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1367120000
    Verzió
    Irányfüggetlen antenna, 5 GHz sáv, 5 dBi erősítés, Függőleges, 1 x N-típus hüvely, alul, IP64, Impedancia: 50 Ω
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1286780000
    Verzió
    Hálózati switch, konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1286590000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1412070000
    Verzió
    Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 7x RJ45, 1 * SC multimódusú, IP30, -10 °C...60 °C
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
    • 1(current)
    • 2
    • 3