Tulajdonságok
Verzió | RS-SOROZAT, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Záróérintkező AgNi 0,15 vékony aranyozású, Névleges vezérlőfeszültség: 115 V AC, Folytonos áram: 5 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No |
Rendelési szám | 1102121001 |
Típus | RS 30 115VAC LD LP 1A |
EAN | 4032248045983 |
Qty. | 10 Darab |
Szállítás állapota | Ez a termék már nem kapható. |
Rendelkezésre álló egység | 25.11.2022 |
Helyettesítő termék | [2773840000](~/p/2773840000) |
Mélység | 56 mm |
Mélység (coll) | 2,205 inch |
Magasság | 70 mm |
Magasság (coll) | 2,756 inch |
Szélesség | 11,2 mm |
Szélesség (coll) | 0,441 inch |
Nettó tömeg | 30,2 g |
Tárolási hőmérséklet | -40 °C...60 °C |
Üzemi hőmérséklet | -25 °C...40 |
Páratartalom | 40 °C / 93 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 3820ceea-2b49-4a61-bda5-08f3867b3419 |
Névleges vezérlőfeszültség | 115 V AC |
Névleges áram, AC | 6.1 mA |
Névleges teljesítmény | 0,8 VA |
Állapotjelző | Piros LED |
Névleges kapcsolási feszültség | 250 V AC |
Max. kapcsolási frekvencia névleges terhelésnél | 0,1 Hz |
Max. kapcsolási feszültség, AC | 250 V |
Min. kapcsolási teljesítmény | 250 mW |
Bekapcsolási áram | 8 A |
AC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max. | 2000 VA |
Bekapcsolási késleltetés | < 9 ms |
Kikapcsolási késleltetés | ≤ 8 ms |
Érintkező típusa | 1 Záróérintkező (AgNi 0,15 vékony aranyozású) |
Elektromos élettartam, DC tekercs | > 5x105 kapcsolási ciklusok |
Mechanikai élettartam | 20 x 106 kapcsolási ciklusok |
Változat | soldered relay |
Sín |
TS 32
TS 35 |
Ellenőrző gomb elérhető | No |
Mechanical switch position indicator | Nem |
Szín | narancssárga |
Névleges feszültség | 250 V |
Szennyezés súlyossága | 2 |
Túlfeszültség kategória | III |
Kúszóút és hézag, bemenet - kimenet | > 3 mm |
Lökőfeszültség | 4 kV |
Védelmi osztály | IP20 |
Vezetékcsatlakozás-technika | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás | 8 mm |
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás | 2,5 mm² |
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm² |
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 4 mm² |
Approval/Certificate/Document of Conformity | [DE_PA_5600_160311_001.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35376) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1102121001) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1102121001&norm=0) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |
ETIM 8.0 | EC001437 |
ETIM 9.0 | EC001437 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 9,1 | 27-37-16-01 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 |
Jóváhagyások | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | Megfelel |