Tulajdonságok
Verzió | D-SERIES DRW / DRH, Relé, Érintkezők száma: 3, Váltóérintkező AgCdO, Névleges vezérlőfeszültség: 48 V DC, Folytonos áram: 16 A, Flat blade connections (4.8 mm x 0.5 mm), Ellenőrző gomb elérhető: Igen |
Rendelési szám | 1219810000 |
Típus | DRW370048LT |
EAN | 4032248998814 |
Qty. | 10 Darab |
Szállítás állapota | Kifutott |
Rendelkezésre álló egység | 30.04.2021 |
Helyettesítő termék | [2765660000](~/p/2765660000) |
48 mm | |
Mélység (coll) | 1,89 inch |
Magasság | 36 mm |
Magasság (coll) | 1,417 inch |
Szélesség | 36 mm |
Szélesség (coll) | 1,417 inch |
Nettó tömeg | 84,6 g |
Tárolási hőmérséklet | -40 °C...60 °C |
Üzemi hőmérséklet | -40 °C...60 °C |
Páratartalom | 35% - 85% relatív páratartalom |
REACH SVHC | Cadmiumoxid 1306-19-0 |
SCIP | d639b09c-1311-4897-9d28-417da254eb99 |
Tanúsítvány száma (cURus) | E312083 |
Névleges vezérlőfeszültség | 48 V DC |
Névleges áram, DC | 30 mA |
Névleges teljesítmény | 1,5 W |
Tekercsellenállása | 1600 Ω ± 10 % |
Tekercs tűrése | 10 % |
Állapotjelző | Zöld világítódióda |
Névleges kapcsolási feszültség | 400 VAC |
Folytonos áram | 16 A |
Max. kapcsolási frekvencia névleges terhelésnél | 0,1 Hz |
Max. kapcsolási feszültség, DC | 250 V |
Min. kapcsolási teljesítmény | 100 mA @ 12 V |
Bekapcsolási áram | 80 A / 50 ms |
AC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max. | 6400 VA |
DC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max. | 384 W @ 24 V |
Bekapcsolási késleltetés | < 20 ms |
Kikapcsolási késleltetés | < 20 ms |
Érintkező típusa | 3 Váltóérintkező (AgCdO) |
Mechanikai élettartam | 10 x 106 kapcsolási ciklusok |
Ellenőrző gomb elérhető | Igen |
Ellenőrző gomb változata |
Rögzíthető állású tesztgomb
Tesztgomb, mint nyomógomb |
Mechanical switch position indicator | Igen |
Szín | Áttetsző |
UL94 éghetőségi osztály, alkatrész |
|
Insulation coordination according to | EN 61810-1:2008 |
Névleges feszültség | 400 V |
Szennyezés súlyossága | 3 |
Túlfeszültség kategória | III |
Szigetelőanyag csoport | IIIa |
Hézag és kúszóút, vezérlő oldala - terhelés oldal | ≥ 6,3 mm |
Átütési szilárdság, vezérlő oldal - terhelés oldal | 2,5 KVeff / 1 min. |
Szomszédos érintkezők átütési szilárdsága | 1,5 kVeff / 1 min. |
Nyitott érintkező átütési szilárdsága | 2,5 KVeff / 1 min. |
Védelmi osztály | IP20 |
Tanúsítvány száma (cURus) | E312083 |
Vezetékcsatlakozás-technika | Flat blade connections (4.8 mm x 0.5 mm) |
Termékinformáció |
Jelen cikk az RoHS irányelv 2011/65/EU "8b - Kadmium és kadmiumvegyületek elektromos csatlakozásokban” III. mellékletében megnevezett mentességet alkalmaz, amely csak 2021.07.21-ig érvényes, a termék kategóriájától függően. Kérjük, ellenőrizze, hogy a marketing helyszínétől és az érintett termékkategóriától függően használhatja-e ezt a cikket. Helyettesítő termék módosított érintkező anyaggal: 2765660000 |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49149) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1219810000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1219810000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1219810000&norm=0) |
Product Change Notification |
[Product Change Notification - Deutsch](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_190566)
[Product Change Notification - English](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_190567) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |
ETIM 8.0 | EC001437 |
ETIM 9.0 | EC001437 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 9,1 | 27-37-16-01 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 |
Jóváhagyások | ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
UL File Number Search | [UL weboldal](LINK/UL_search.html) |
Tanúsítvány száma (cURus) | E312083 |
Tartozékok
-
Cikkszám:7760056249Csomagolási egység:10 Darab
D-SERIES DRW / DRH, Ellenőrző gomb fedele
-
Cikkszám:1880110000Csomagolási egység:200 Darab
ESG, Készülékjelölők x 17 mm, PA 66, Szín: sárga, Öntapadós
-
Cikkszám:1880120000Csomagolási egység:200 Darab
ESG, Készülékjelölők x 17 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós
-
Cikkszám:1857440000Csomagolási egység:200 Darab
ESG, Készülékjelölők x 11 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós
-
Cikkszám:1248580000Csomagolási egység:200 Darab
SwitchMark, Készülékjelölők, 9.5 x 18 mm, fehér
-
Cikkszám:1248610000Csomagolási egység:200 Darab
SwitchMark, Készülékjelölők, 9.5 x 18 mm, szürke
-
Cikkszám:1248590000Csomagolási egység:200 Darab
SwitchMark, Készülékjelölők, 9.5 x 18 mm, Siemens 3 SB, sárga
-
Cikkszám:1174650000Csomagolási egység:10 Darab
D-SERIES, Csillapító dióda, Névleges vezérlőfeszültség: 6…230 V DC, Dugaszolható csatlakozás
-
-
Cikkszám:1220250000Csomagolási egység:10 Darab
D-SERIES DRW / DRH, Relé foglalat, Érintkezők száma: 3, Váltóérintkező, Folytonos áram: 16 A, Csavaros csatlakozás
-
Cikkszám:1880100000Csomagolási egység:200 Darab
ESG, Készülékjelölők x 15 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós
-
Cikkszám:1880130000Csomagolási egység:200 Darab
ESG, Készülékjelölők x 15 mm, PA 66, Szín: sárga, Öntapadós
-
Cikkszám:2005100000Csomagolási egység:3000 Darab
ESG, Készülékjelölők, 6 x 17 mm, fehér