Biztonsági relék

Biztonsági relék

A SCS 24 V DC P1 biztonsági reléket olyan területeken kell használni, ahol megkívánt a biztonságos kikapcsoló funkció. Az EN 61508, SIL 3 követelményeit ezzel a modullal lehet kielégíteni.


  • Felügyelő áramkörrel vagy anélkül
  • Széles tartományú bemeneti feszültség a felügyelő áramkörben
  • Kívülről hozzáférhető biztosíték
  • TÜV biztonsági tanúsítvánnyal
  • Opciósan az EN 60068-2-60 szerinti G3 festéssel

6 termék található
  • Termékazonosító
    1319270000
    Verzió
    SAFESERIES, Biztonsági relé,24 V DC -15 / +20%, 35 mA , Max. kapcsolási áram, belső biztosíték : 5 A (lásd visszaszabályozási görbe), SIL 3, DIN EN 61508
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1304040000
    Verzió
    SAFESERIES, Biztonsági relé,24 V DC ± 20%, 35 mA , Max. kapcsolási áram, belső biztosíték : 5 A (lásd visszaszabályozási görbe), SIL 3, DIN EN 61508
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1303760000
    Verzió
    SAFESERIES, Biztonsági relé,24 V DC ± 20%, 35 mA , Max. kapcsolási áram, belső biztosíték : 5 A (lásd visszaszabályozási görbe), SIL 3, DIN EN 61508
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1319280000
    Verzió
    SAFESERIES, Biztonsági relé,24 V DC ±15 %, 24 VDC +15% / -10% auto-start közben, 35 mA, 6, SIL 3, DIN EN 61508, EN ISO 13849-1 (PLe)
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    1303890000
    Verzió
    SAFESERIES, Biztonsági relé,24 V DC ± 20%, 35 mA , Max. kapcsolási áram, belső biztosíték : 5 A (lásd visszaszabályozási görbe), SIL 3, DIN EN 61508
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Termékazonosító
    2500980000
    Verzió
    SAFESERIES, Biztonsági relé,24 V DC (16...36 V DC), , Max. kapcsolási áram, belső biztosíték : 5 A, SIL 3, EN 61508:2010
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab