Kábelbevezetések

Kábelbevezetések

A Weidmüller különféle kiegészítő alkatrészt kínál sokféle alkalmazáshoz, kiegészítve a szekrények széles választékát.
A bronz, műanyag, rozsdamentes acél tömszelencéken túl, kaphatók tömítődugók, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és releváns kiegészítők, mint a rögzítőanya, tömítő és földelő gyűrű.
A szekrényekhez illeszkedve a tömszelencék elérik az IP 54 .. IP69k védettségi követelményeket és igény szerint felhasználhatók szabványos ipari alkalmazásokhoz, EMC alkalmazásokhoz vagy robbanásveszélyes zónákban, mivel kielégítik az adott célhoz tartozó követelményeket. Az Ex-tanúsított Klippon® tömszelencék lehetővé teszik a szövött és árnyékolt megerősítések bekötését ólomköpennyel vagy anélkül, továbbá az acélhuzalok és acélszalagos kábelek és vezetékek bekötését. A hőmérséklet tűrésük -60 °C .. +180 °C.
A kábel tömszelencéket, adaptereket, nyomáskiegyenlítő elemeket és tartozékokat a tömszelence sorozattól és az alkalmazási területtől függően gyártjuk és tanúsítjuk
a következő szabványok alapján:

• EN 60423 (metrikus menet)
• EN 40430 (PG és NPT menet)
• EN 60079-0 (általános ATEX irányelv)
• EN 60079-1 (Ex d ATEX irányelv)
• EN 60079-7 (Ex e ATEX irányelv)
• EN 60079-11 (Ex i ATEX irányelv)
• EN 50262 (feszültség mentesítés)
• EN 60529 (IP védettségi fok)

A tömszelencék, tömítődugók és nyomáskiegyenlítő elemek kaphatók metrikus (M) és emelt szilárdságú (PG) menetekkel M12 és M75 és
PG 7 .. PG 48 méretek között. Amikor kiválasztja a tömszelencét és a tömítődugót, az O-gyűrűk, lapos tömítések és tömítőgyűrűk tulajdonságainak táblázatát
kell figyelembe vennie. Mindig adunk O-gyűrűt vagy lapos tömítést a csatlakozómenet tömítéséhez, pl. egy szekrényen; az egyes kábel tömszelencék tömítőgyűrűi mind a tömítést, mind a bekötött kábel megfogását szolgálják.

  • 1(current)
  • 2
  • 3
959 termék található
  • Cikkszám
    0930001211
    Verzió
    KDSU (Klippon dupla tömítés univerzális Ex tömszelence), Tömszelencék, M 20, 16 mm, Vezeték árnyékolás, Fémfólia árnyékolás, Fémszövet árnyékolás, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 6.7 - OD max. 10.3 mm, ID min. 3.40 - ID max. 8.40 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Sárgaréz
    Adatlap
    Csomagolási egység: 20 Darab
  • Cikkszám
    0930011224
    Verzió
    KDSU (Klippon dupla tömítés univerzális Ex tömszelence), Tömszelencék, M 20, 16 mm, Vezeték árnyékolás, Fémfólia árnyékolás, Fémszövet árnyékolás, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 11.5 - OD max. 16 mm, ID min. 7.20 - ID max. 11.70 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Sárgaréz, nikkelezett
    Adatlap
    Csomagolási egység: 20 Darab
  • Cikkszám
    0930021212
    Verzió
    KDSU (Klippon dupla tömítés univerzális Ex tömszelence), Tömszelencék, M 20, 16 mm, Vezeték árnyékolás, Fémfólia árnyékolás, Fémszövet árnyékolás, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 15.5 - OD max. 21.1 mm, ID min. 9.40 - ID max. 14.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Sárgaréz
    Adatlap
    Csomagolási egység: 20 Darab
  • Cikkszám
    0930001221
    Verzió
    KDSU (Klippon dupla tömítés univerzális Ex tömszelence), Tömszelencék, M 20, 16 mm, Vezeték árnyékolás, Fémfólia árnyékolás, Fémszövet árnyékolás, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 6.7 - OD max. 10.3 mm, ID min. 3.40 - ID max. 8.40 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Sárgaréz, nikkelezett
    Adatlap
    Csomagolási egység: 20 Darab
  • Cikkszám
    0930021222
    Verzió
    KDSU (Klippon dupla tömítés univerzális Ex tömszelence), Tömszelencék, M 20, 16 mm, Vezeték árnyékolás, Fémfólia árnyékolás, Fémszövet árnyékolás, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 15.5 - OD max. 21.1 mm, ID min. 9.40 - ID max. 14.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Sárgaréz, nikkelezett
    Adatlap
    Csomagolási egység: 20 Darab
  • Cikkszám
    0501100000
    Verzió
    VPMS (sárgaréz záródugó), Záródugók, PG 29, 8 mm, Sárgaréz, nikkelezett
    Adatlap
    Csomagolási egység: 50 Darab
  • Cikkszám
    0930001212
    Verzió
    KDSU (Klippon dupla tömítés univerzális Ex tömszelence), Tömszelencék, M 20, 16 mm, Vezeték árnyékolás, Fémfólia árnyékolás, Fémszövet árnyékolás, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 9 - OD max. 13.5 mm, ID min. 3.40 - ID max. 8.40 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Sárgaréz
    Adatlap
    Csomagolási egység: 20 Darab
  • Cikkszám
    0930011213
    Verzió
    KDSU (Klippon dupla tömítés univerzális Ex tömszelence), Tömszelencék, M 20, 16 mm, Vezeték árnyékolás, Fémfólia árnyékolás, Fémszövet árnyékolás, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 9.4 - OD max. 12.5 mm, ID min. 7.20 - ID max. 11.70 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Sárgaréz
    Adatlap
    Csomagolási egység: 20 Darab
  • Cikkszám
    1076230000
    Verzió
    KDSU (Klippon dupla tömítés univerzális Ex tömszelence), Tömszelencék, M 75, 19 mm, Vezeték árnyékolás, Fémfólia árnyékolás, Fémszövet árnyékolás, 0.1 - 2.5 mm, OD min. 64.8 - OD max. 72.2 mm, ID min. 52.10 - ID max. 62.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Sárgaréz
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Cikkszám
    0930001222
    Verzió
    KDSU (Klippon dupla tömítés univerzális Ex tömszelence), Tömszelencék, M 20, 16 mm, Vezeték árnyékolás, Fémfólia árnyékolás, Fémszövet árnyékolás, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 9 - OD max. 13.5 mm, ID min. 3.40 - ID max. 8.40 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Sárgaréz, nikkelezett
    Adatlap
    Csomagolási egység: 20 Darab
  • Cikkszám
    0930011223
    Verzió
    KDSU (Klippon dupla tömítés univerzális Ex tömszelence), Tömszelencék, M 20, 16 mm, Vezeték árnyékolás, Fémfólia árnyékolás, Fémszövet árnyékolás, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 9.4 - OD max. 12.5 mm, ID min. 7.20 - ID max. 11.70 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Sárgaréz, nikkelezett
    Adatlap
    Csomagolási egység: 20 Darab
  • Cikkszám
    0930011214
    Verzió
    KDSU (Klippon dupla tömítés univerzális Ex tömszelence), Tömszelencék, M 20, 16 mm, Vezeték árnyékolás, Fémfólia árnyékolás, Fémszövet árnyékolás, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 11.5 - OD max. 16 mm, ID min. 7.20 - ID max. 11.70 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Sárgaréz
    Adatlap
    Csomagolási egység: 20 Darab
  • Cikkszám
    0930021211
    Verzió
    KDSU (Klippon dupla tömítés univerzális Ex tömszelence), Tömszelencék, M 20, 16 mm, Vezeték árnyékolás, Fémfólia árnyékolás, Fémszövet árnyékolás, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 12 - OD max. 17.6 mm, ID min. 9.40 - ID max. 14.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Sárgaréz
    Adatlap
    Csomagolási egység: 20 Darab
  • Cikkszám
    0930021221
    Verzió
    KDSU (Klippon dupla tömítés univerzális Ex tömszelence), Tömszelencék, M 20, 16 mm, Vezeték árnyékolás, Fémfólia árnyékolás, Fémszövet árnyékolás, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 12 - OD max. 17.6 mm, ID min. 9.40 - ID max. 14.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Sárgaréz, nikkelezett
    Adatlap
    Csomagolási egység: 20 Darab
  • Cikkszám
    0900660000
    Verzió
    KSWN (lapos tömítés - nylon), Tömítőgyűrű, M 50, Nylon 6
    Adatlap
    Csomagolási egység: 25 Darab
  • Cikkszám
    1095300000
    Verzió
    KUB (Klippon univerzális betét-öntött Ex tömszelence), Tömszelencék, M 75, 19 mm, Vezeték árnyékolás, Fémfólia árnyékolás, Fémszövet árnyékolás, 0.1 - 2.5 mm, OD min. 60.2 - OD max. 68 mm, ID max. 62.00 mm, IP68 - 10 bar, Sárgaréz, nikkelezett
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Cikkszám
    0899780000
    Verzió
    KSWN (lapos tömítés - nylon), Tömítőgyűrű, M 40, Nylon 6
    Adatlap
    Csomagolási egység: 25 Darab
  • Cikkszám
    0501260000
    Verzió
    VPK (műanyag záródugó), Záródugók, PG 36, 10 mm, IP65, Poliamid 6 (PA6 - GF30)
    Adatlap
    Csomagolási egység: 10 Darab
  • Cikkszám
    0899770000
    Verzió
    KSWF (lapos tömítés - vulkanizált rost), Tömítőgyűrű, M 25, Vulkanizált szál
    Adatlap
    Csomagolási egység: 25 Darab
  • Cikkszám
    0521600000
    Verzió
    VPMS (sárgaréz záródugó), Záródugók, PG 7, 5 mm, Sárgaréz, nikkelezett
    Adatlap
    Csomagolási egység: 100 Darab
    • 1(current)
    • 2
    • 3