FrontCom IP65 szervizcsatlakozók®

FrontCom IP65 szervizcsatlakozók<sup>®</sup>

FrontCom® Vario integrates several functions in just one single or double frame. The system is easy to install and you can select from a wide range of data, signal and power modules. FrontCom® Vario is not only extremely compact, but also offers you the possibility of effectively increasing the availability and productivity of your systems using protected service interfaces on the enclosure walls of your panels, because the system enables many service jobs to be carried out during ongoing operation and avoids waiting times for specially authorised specialist personnel. Furthermore, the FrontCom® Vario system has an attractive housing design that, by the way, offers highest impact resistance and fully meets the requirements of IP 65 protection class.

FrontCom® Micro is ideally used when only a service interface with data access via RJ45 or USB is required. Mounted in a standard 22 mm round hole, it requires minimal space and also offers IP65 protection. Clear and also simple marking can be made by using our SwitchMark markers.

  • 1(current)
  • 2
  • 3
82 termék található
  • Cikkszám
    2003150000
    Verzió
    FrontCom, Double frame, Fém fedél, Lockable with cabinet key (Daimler lock)
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • IE-FCM-USB-A
    always available

    Cikkszám
    1018840000
    Verzió
    FrontCom Micro USB összekötő, USB 2.0, A típus
    Adatlap
    Csomagolási egység: 10 Darab
  • Cikkszám
    1018820000
    Verzió
    FrontCom Micro RJ45 modul, TIA-568B
    Adatlap
    Csomagolási egység: 10 Darab
  • IE-FCM-RJ45-FJ-P
    always available

    Cikkszám
    1018830000
    Verzió
    FrontCom Micro RJ45 modul, PROFINET
    Adatlap
    Csomagolási egység: 10 Darab
  • IE-FCM-RJ45-C
    always available

    Cikkszám
    1018790000
    Verzió
    FrontCom Micro RJ45 összekötő
    Adatlap
    Csomagolási egység: 10 Darab
  • IE-BI-USB-A
    always available

    Cikkszám
    1019570000
    Verzió
    USB-betét, Aljzatbetét, A típusú
    Adatlap
    Csomagolási egység: 10 Darab
  • IE-FCM-RJ45-FJ-A
    always available

    Cikkszám
    1018810000
    Verzió
    FrontCom Micro RJ45 modul, TIA-568A
    Adatlap
    Csomagolási egység: 10 Darab
  • IE-FCM-USB-AB
    always available

    Cikkszám
    1222550000
    Verzió
    FrontCom Micro USB összekötő, USB 2.0, A-B típus
    Adatlap
    Csomagolási egység: 10 Darab
  • Cikkszám
    1131380000
    Verzió
    USB-betét, Aljzatbetét, AB típus
    Adatlap
    Csomagolási egység: 10 Darab
  • Cikkszám
    1450650000
    Verzió
    FrontCom, Betétlemez, árnyékolatlan, 1x adat, 2x jel
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Cikkszám
    1450610000
    Verzió
    FrontCom, Betétlemez, árnyékolt, 1x táp, 2x jel
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Cikkszám
    1450780000
    Verzió
    FrontCom, Insert Power large, Type J, Aljzatos csatlakozó, CH
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Cikkszám
    1450830000
    Verzió
    FrontCom, Insert Power large, Type I, Aljzatos csatlakozó, AU, 15 A
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Cikkszám
    1450520000
    Verzió
    FrontCom, Single frame, Műanyag fedél, Kulccsal lezárható
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Cikkszám
    1450690000
    Verzió
    FrontCom, Betétlemez, árnyékolatlan, 1x táp, 2x adat, 1x jel
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • IE-FC-SP-PWB/2ST
    always available

    Cikkszám
    1450550000
    Verzió
    FrontCom, Betétlemez, árnyékolt, 1x táp, 2x adat
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Cikkszám
    1450800000
    Verzió
    FrontCom, Insert Power US, Type B, Aljzatos csatlakozó, US
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Cikkszám
    1450590000
    Verzió
    FrontCom, Betétlemez, árnyékolt, 2x adat, 2x jel
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Cikkszám
    1450710000
    Verzió
    FrontCom, Betétlemez, árnyékolatlan
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Cikkszám
    1450770000
    Verzió
    FrontCom, Insert Power large, Type G, Aljzatos csatlakozó, GB
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
    • 1(current)
    • 2
    • 3