Tulajdonságok
Verzió | Csavarhúzó, Szerelőszerszám |
Rendelési szám | 1274690000 |
Típus | SDIS SL 1.2X6.5X150 |
EAN | 4050118073256 |
Qty. | 1 Darab |
Szállítás állapota | Ez a termék már nem kapható. |
Rendelkezésre álló egység | 30.06.2021 |
Helyettesítő termék | [2749640000](~/p/2749640000) |
Szélesség | 268 mm |
Szélesség (coll) | 10,551 inch |
Átmérő | 36 mm |
Nettó tömeg | 112 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141 |
Árucikk leírása |
VDE szerint szigetelt csavarhúzó hornyos pengével 1,2x6,5x150
SlimLine |
Alak | Hornyos |
Kés hossza | 150 mm |
Kés szélessége (B) | 6,5 mm |
Kés vastagsága (A) | 1,2 mm |
Approval/Certificate/Document of Conformity | [Manufacturer's Declaration - Screwdrivers](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_52749) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000158 |
ETIM 7.0 | EC000158 |
ETIM 8.0 | EC000158 |
ETIM 9.0 | EC000158 |
ECLASS 9.0 | 21-04-04-07 |
ECLASS 9,1 | 21-04-04-07 |
ECLASS 10.0 | 21-04-04-07 |
ECLASS 11.0 | 21-04-04-07 |
ECLASS 12.0 | 21-04-04-07 |
ECLASS 13.0 | 21-04-04-07 |